Produits et Solutions
Connecteurs borniers
Conception compacte. Très robuste.
Utilisation polyvalente. Assemblage rapide.
Les nouveaux boîtiers d'actionneurs à capteur HARTING peuvent fournir
des solutions pour répondre à vos exigences.
Les boîtiers d'actionneurs à capteur HARTING gèrent les transmissions de signaux et réduisent les temps d'installation - vous faisant économiser à la fois du temps et de l'argent. Nos boîtiers d'actionneurs à capteur passifs sont composés de plastique, de fentes intégrées M8 et M12 normalisées, et une vaste panoplie d'options de raccordement pour le câble principal. Vous pouvez choisir entre le M23, M12, M16, un câble connecté en permanence ou un câble principal qui peut être assemblé sur place. La protection IP67 ou IP68 leur permet d'être utilisés pour les environnements industriels.
En réponse aux demandes de câblage exigeantes (en raison de la technologie de capteur de plus en plus dense dans le domaine), les nouveaux boîtiers d'actionneurs à capteur de HARTING offrent désormais une solution adaptée pour de nombreuses applications : incluant les installations automatisées, robotiques et de traitement.
Aperçu de vos avantages :
- LED informant du mode et du statut de fonctionnement
- Le câblage est rapide, facile et sûr
- Assemblages rapides
- Entretien de l'assemblage optimisé
- Solutions sur mesure
- De qualité HARTING très connue
- Notre portefeuille comporte des solutions variées avec des boîtiers d'actionneurs à capteur pour de nombreuses applications