La familia Han® Push-In se amplía con insertos monobloque
Tras el lanzamiento al mercado del esta primavera, se ha iniciado la siguiente fase de expansión: HARTING amplía su cartera con una primera variante monobloque para la carcasa Han®-Compact.
Gracias al uso de tecnología push-in, el nuevo insert Han® Q 8/0 permite el montaje en campo de conectores hasta un 30% más rápido. Esto lo hace especialmente apto para entornos donde el espacio para los trabajos de instalación es escaso.
La tecnología push-in es una nueva mejora del cage-clamp. Dado que simplifican al máximo la conexión, estos inserts son especialmente adecuados para el montaje en campo, por ejemplo en sistemas de ingeniería eléctrica o en el ensamblaje de módulos de máquina o líneas de producción.
También facilitan el manejo de componentes, por ejemplo al realizar trabajos de mantenimiento. Además, se puede adquirir una herramienta especial para agilizar el desmontaje.
Si se ha optado por cables con punteras en los extremos, las conexiones mediante tecnología push-in no requieren absolutamente ninguna herramienta.
Gracias al uso de conexiones push-in, los cables trenzados que cuentan con virolas en los extremos se pueden insertar directamente en las cámaras de contacto. Un mecanismo de sujeción interno se cierra cuando el manguito alcanza el fondo de la cámara, garantizando así la resistencia a la tracción. Cuando se utilizan cables trenzados pelados (sin puntera), la presión de un destornillador sobre el actuador naranja basta para mantener abierto el borne de cepo al insertar los extremos de cable.
La tecnología insertable Han® Q permite transmitir potencia y señales de hasta 16A / 500V en los espacios más pequeños. Existe una cámara de contacto para el contacto de tierra (PE): un tipo de diseño que a menudo se elige en ingeniería mecánica para conectar motores y actuadores.
Las ventajas de un vistazo:
Reducción de costes: los tiempos de ensamblaje se acortan hasta un 30% gracias a la inserción directa del conector en la cavidad de contacto
Máxima flexibilidad, ya que la conexión sin herramientas de cables trenzados y sólidos es posible con el uso de punteras.
Cuando se usan cables trenzados pelados (sin punteras en los extremos), basta con girar un destornillador
Dirk Teiwes
Posición: Teamleader Heavy Duty Connectors
- Departamento: PM Heavy Duty Connectors
- Empresa: HARTING Technology Group