Wij tonen u de connectiviteit die u veilig door de industriële transformatie leidt
HARTING op de 2024 HANNOVER MESSE
#watwezoudenhebbengetoond
Details evenement
- Data: 22 - 26 april 2024, 9.00- 18.00 uur
- Locatie: beursterrein, 30521 Hannover
- Plattegrond hal
- Beursstand: hal 11, stand C43
- Gratis ticket
We verheugen ons erop u op de HANNOVER MESSE 2024 te mogen begroeten!
HARTING ontwerpt de toekomst met technologieën voor mensen. De toekomst van de industrie is digitaal, elektrisch en duurzaam.
Onze missie is de "All Electric Society verbinden" met industriële, mobiliteits-, energie-, infrastructuur- en landbouw-sectoren.
Digitalisering en elektrificatie met duurzaam opgewekte energie zullen de decarbonisatie realiseren. De ruggengraat hiervan wordt gevormd door de over sectoren verspreide levenslijnen van data en vermogen.
HARTING ontwikkelt, produceert en levert de connectiviteit voor de transmissie van data en vermogen voor de sectoren van de All Electric Society.
Onze hoogtepunten
Verkrijg een overzicht van de technologische productgroepen en oplossingen in de aanloop van de handelsbeurs.
Energie
Of het nu gaat om gedecentraliseerde energieopwekking, bijvoorbeeld door wind- of solartechnologie, de opslag van energie in accumulatoren, of, meer recenter, in waterstofopslagsystemen, of de intelligente besturing van energiestromen via slimme netwerken; wij dekken al deze gebieden met connectiviteitsoplossingen op maat. Wij brengen alle gebieden samen, zodat de interactie van systemen werkelijkheid kan worden.
Industrie
Moderne industriële productie kan niet meer zonder intelligente besturingssystemen. Onder andere het energiebeheer in fabrieken vereist de continue registratie van alle beschikbare data door talrijke sensoren om verklaringen te geven over de koolstofvoetafdruk, de energiebalans en edgecomputing met een cloudverbinding. Dit is de enige manier om wereldwijd een energie-efficiënte productie en netwerklocaties te implementeren.
Mobiliteit
Voor HARTING gaat mobiliteit niet alleen over e-mobiliteit en ons aanbod om infrastructuursystemen te laden. Connectiviteit is in de spoorwegtechnologie onmisbaar geworden, of het nu gaat om internationaal of lokaal transport. Efficiënte en maximaal beschikbare voertuigen moet flexibel kunnen worden aangepast en tijdens service- of reparatiewerkzaamheden zo min mogelijk uitvaltijd hebben. Connectiviteit heeft hier zijn stempel gezet, bijvoorbeeld als communicatieoplossing voor passagiersinformatiesystemen evenals voor het voeden van aandrijvingen in het hoogspanningsbereik.
FAQ HANNOVER MESSE
Wanneer is de HANNOVER MESSE 2024?
De HANNOVER MESSE vindt plaats van 22 tot 26 april 2024 .
Waar kan ik een gratis ticket krijgen voor de HANNOVER MESSE?
U kunt een gratis ticket voor de HANNOVER MESSE 2024 hier krijgen.
Waar kan ik het schema vinden van de gebeurtenissen voor de HANNOVER MESSE 2024?
Gedurende vijf dagen vinden er vele spannende gebeurtenissen plaats. Hier vindt u het schema van de gebeurtenissen voor de HANNOVER MESSE!
Hoe kan ik naar de HANNOVER MESSE rijden?
Als u vanuit het noorden of zuiden komt, neemt u de A7 in de richting van Hannover, dan de A37 in de richting van de Messe (handelsbeurs). Als u uit het westen of oosten komt, neemt u de A2 in de richting van Hannover. Voer in uw navigatiesysteem het volgende in: 30521 Hannover, 'Hermesallee' (straatnaam) of 'Messegelände' (betekent: beursterrein); er zijn voldoende betaalde parkeerplaatsen beschikaar en deze zijn goed aangegeven rondom het beursterrein. Laadstations voor elektrische voertuigen vindt u bij de parkeerfaciliteiten Nord 4 (Noord 4) en Süd 32 (Zuid 32).
Wat is de route naar de Hannover Messe met het openbaar vervoer?
Met de S-Bahn (stadstrein), tram & bus
- Lijn S4 naar het station Hannover Messe
- Tramlijn 8 en 18 naar ingang NORD (Noord)
- Tramlijn 6 en 16 naar ingang OST (OOST)
- Buslijnen 340 en 341 naar ingang SÜD (ZUID)
- U-Bahn (metro) -lijnen 8 en 18 naar ingang NORD (NOORD)
Opmerking: met de tickets voor de Hannover Messe kunt u niet gratis gebruikmaken van het openbaar vervoersysteem.
Gebruik van de nationale spoorwegen van de Deutsche Bahn:
- Bestemmingsstation Hannover/Laatzen. Neem de U-Bahn (metro) 8/18 en S-Bahn (stadstrein) S4 op het Centraal Station om er te komen
Wat is de route naar de Hannover Messe vanaf Hannover Airport (HAJ)?
S-Bahn (stadstrein) lijn 5 in de richting van Hannover Centraal Station. Neem vanaf daar de U-Bahn (metro) lijn 8. De reis duurt ongeveer 1 uur. Neem de pendelbus die gedurende de handelsbeurs rijdt tussen de luchthaven Terminal C en het handelsbeursterrein (WEST). De reis duurt ongeveer 45 minuten.
Hoeveel bezoekers en exposanten heeft de Hannover Messe?
Met jaarlijks ruim 130.000 bezoekers en meer dan 4.000 exposanten (in 2023) is de Hannover Messe de grootste industriële handelsbeurs ter wereld.
Waar vind ik HARTING op de Hannover Messe 2024?
U vindt HARTING op de HANNOVER MESSE 2024 in hal 11, stand C43.
Waar kan ik de plattegrond van de hal voor de HANNOVER MESSE 2024 vinden?
U kunt de plattegrond van de hal voor de HANNOVER MESSE 2024 hier vinden.
"All Electric Society" arena
HARTING is also a partner of the "All Electric Society" arena, which is being organised by the ZVEI in a new format for the first time this year. A varied programme of events awaits you right next to us in Hall 11 - we look forward to your visit!
Hannover Messe en HARTING – sinds 1947 een op vertrouwen gebaseerd partnerschap
In 1947, in de jaren na de Tweede Wereldoorlog, begon de geschiedenis van de HANNOVER MESSE. Op dat moment deden de bezetters van de Amerikaanse/Britse zone een beroep op West-Duitsland om ondanks haar verwoeste economie weer zelfvoorzienend te worden en de export te versterken. Toen werd de German Trade Fair Limited opgericht en werd de eerste exportbeurs hetzelfde jaar in Hannover georganiseerd.
Het was direct een compleet succes! Tijdens de 21-daagse handelsbeurs in Hannover waren 1.300 bedrijven aanwezig, waaronder Wilhelm Harting en zijn bedrijf "Wilhelm Harting Mechanische Werkstätten" dat in 1945 was opgericht. Er werden in totaal 1934 exportcontracten gesloten ter waarde van 31,6 miljoen US dollar en er werden circa 770.000 bezoekers geregistreerd op de eerste exportbeurs in Hannover.
"Hij wilde nieuwe klanten aantrekken", herinnert Dietmar Harting zich die in zijn jeugd, samen met zijn broer Jürgen, hun vader vergezelde. De "Exportbeurs" was voor de twee jongens een geweldige ervaring. "Ze hadden er ijsjes, bananen en gebak", zegt Dietmar Harting.
Wilhelm Harting, de oprichter van de onderneming, had toen niet kunnen weten dat de derde generatie, zijn kleinkinderen Philip en Maresa Harting, de onderneming zouden voortzetten – een technologiegroep met ongeveer 6.200 medewerkers.
Meer dan 75 jaar aan hoogtepunten van HARTING op de HANNOVER MESSE
Een prototype van de HAN®-connector op de HANNOVER MESSE
Als technologiebedrijf waren we ook in de daaropvolgende jaren aanwezig op de HANNOVER MESSE. Wij demonstreerden onze vooruitziende ondernemersblik en onze neus voor vooruitstrevende technologietrends en behoeften van klanten en markten. De productie van medische apparatuur, cassetterecorders en jukeboxen domineerde het volgende decennium. Met de Han®-connector, gepatenteerd in 1956, en onze daaropvolgende connectorinnovaties begon een succesverhaal waardoor wij veel aandacht kregen op de handelsbeurs. 15 jaar na de eerste, industriële handelsbeurs in Hannover was de beursstand aanzienlijk doorontwikkeld. De kernbusiness was veranderd van terreinomheiningen en nuttige huishoudelijke producten naar industriële connectoren. Tot op de dag van vandaag zijn wij de wereldmarktleider op het gebied van industriële connectoren. Er begon een nieuw tijdperk met de globaliseringstrend die van start ging aan het einde van de jaren 70 – de eerste stap in de richting van een mondiale onderneming.
Bondskanselier Helmut Kohl brengt een bezoek aan de stand van HARTING
In 1995 benoemde Bondskanselier Helmut Kohl Dietmar Harting, op dat moment lid van de raad van de German Electrical and Electronic Manufacturers' Association (ZVEI) en vicevoorzitter van de European Electronic Component Manufactures Association (EECA), tot de Raad voor onderzoek, technologie en innovatie, die hij had opgericht. Tot het einde van Kohls kanselierschap in 1998 was Dietmar Harting lid van dit topklasse comité van deskundigen. In hetzelfde jaar bezocht de kanselier voor het eerst onze HARTING-stand op de HANNOVER MESSE.
50e jubileum van de HANNOVER MESSE
50 jaar HANNOVER MESSE en 50 jaar deelname van HARTING: in een kleine ceremonie kregen Margrit en Dietmar Harting een certificaat uitgereikt door prof. dr. Goehrmann (links), voorzitter van Deutsche Messe AG. Onder de gelukwensers was Ernst Raue (rechts), hoofd van de businessdivisie van de HANNOVER MESSE.
50 jaar hebben wij dit forum gebruikt als communicatieplatform voor onderzoek, technologie en industrie. We hebben veel gerichte innovatieve ontwikkelingen gepresenteerd: veldbuscomponenten voor gedecentraliseerde automatiseringstechnologie en datatransmissiesystemen op basis van glasvezel voor industriële toepassingen, de VS 3000 – een pionierssysteem voor patchverdeling, de Han R23 – de eerste ronde connector voor industriële toepassingen, de wereldberoemde Han industrial-connectorproductie, Han Quintax – een industrieel connectorsysteem voor afgeschermde databuskabels, en Han Drive- en Han Modular-connectoren voor motorverbindingen.
President Barack Obama, Bondskanselier Angela Merkel en de HERMES AWARD 2016
Een geweldige sfeer op de stand van HARTING: Margrit Harting, Maresa Harting-Hertz, Dietmar Harting, Philip Harting evenals Angela Merkel en Barack Obama hebben alle reden om vrolijk te zijn – de dag ervoor wonnen wij de HERMES AWARD (de "Oscar voor engineers") voor de tweede keer sinds 2006.
"Deze handelsbeurs zal worden opgenomen in de geschiedenis van HARTING": dat vinden al onze medewerkers rond lunchtijd op de eerste dag van de beurs, zelfs hoewel nog geen klant tot dat moment een voet in onze beursstand heeft kunnen zetten.
Onze collega's vonden dat door wat er in de afgelopen 24 uur was gebeurd. "Het zal waarschijnlijk nog een paar dagen duren, voordat het tot ons doordringt en we dit waarderen", gaf Philip Harting toe.
De opwinding begon vele maanden vóór de beurs.
Nadat de Verenigde Staten van Amerika was gekozen als partnerland voor de HANNOVER MESSE 2016, werd het aan het begin van het jaar duidelijk dat de Amerikaanse President Barack Obama samen met Bondskanselier Angela Merkel de wereldberoemde industriebeurs zouden openen. De verplichte rondleiding van de Bondskanselier met de vertegenwoordiger van het partnerland, President Barack Obama, was de focus; dat betekende dat er speciale beveiligingsmaatregelen golden voor alle deelnemers en exposanten.
"Philip Harting gaf de emoties als volgt weer: "We waren gespannen en zeer opgewonden.
Een paar dagen vóór de handelsbeurs namen de geruchten toe dat Barack Obama niet alleen Hal 11 zou bezoeken, waar onze stand staat, maar dat HARTING ook was geselecteerd voor deze rondleiding. En dus verscheen op die maandag, om half elf, een vriendelijke, ontspannen en zeer indrukwekkende Barack Obama samen met Bondskanselier Angela Merkel op onze stand. Een onbeschrijfelijk moment. Hier werd de geschiedenis van HARTING geschreven. De familie Harting ontving de hooggeëerde gasten. "We waren op alles voorbereid! Echter niet op de eerste vraag van de President over onze schoenen die natuurlijk iedereen op onze stand droeg", lacht Margrit Harting. Slechts een paar uur vóór het bezoek van Obama werd een andere opwindende beslissing genomen: de winnaar van de HERMES AWARD 2016. Binnen een paar uur werd het nieuws bekendgemaakt – wij hadden de HERMES AWARD opnieuw gewonnen, precies tien jaar na onze eerste HERMES AWARD in 2006! Tijdens hun bezoek waren Obama en Merkel ook geïmponeerd door onze HARTING MICA®, waarmee we de prijs hadden gewonnen. Op het eerste gezicht is deze onschuldig. Geïnstalleerd in het "Etos"-conceptvoertuig van Rinspeed AG vat het de beschrijving "klein maar krachtig" samen. De HARTING MICA® is een modulair platform dat bestaat uit open hardware en software dat snel en kostenefficiënt kan worden aangepast voor vele industriële toepassingen. In bedrijf in de "Etos"-lichtgele sportwagen registreert en zendt de MICA® continu rij- en motorgegevens met gebruik van sensoren en RFID-tags.
HANNOVER MESSE en HARTING vandaag de dag
Hannover in april is al meer dan zeven decennia de meest belangrijke beursafspraak voor ons. Op onze hoofdstand en als partner van diverse gezamenlijke stands, presenteert HARTING regelmatig zichzelf als een innovatief technologisch bedrijf. Met onze complete hardware- en softwareoplossingen voor alle industriële connectiviteitstoepassingen, hebben we ons verder ontwikkeld als een aanbieder van oplossingen voor de industriële transformatie.
Onze betrokkenheid bij de handelsbeurs gaat verder dan een louter visuele aanwezigheid. Het intense gevoel van er thuis te horen wordt gedocumenteerd door de vele jaren inzet van Dietmar Harting als Voorzitter van de adviesraad van exposanten van de HANNOVER MESSE, evenals zijn betrokkenheid bij de bouw- en investeringscommissie van Deutsche Messe AG Hannover en de raad van toezicht van Deutsche Messe AG (en vanaf 2002 als zijn vicevoorzitter). Dietmar Harting werd voor zijn betrokkenheid geëerd met de Nedersaksische Medaille van Verdienste (2004) en de Gouden Medaille van Verdienste van de Handelsbeurs (2006). In 2019 werd zijn zoon Philip Harting gekozen als zijn opvolger als de nieuwe voorzitter van de raad van bestuurs van AUMA (de vereniging van de Duitse handelsbeursindustrie).