Han® S

Veilige plug-in-verbindingen voor modulaire batterijopslag

De nieuwe connectorserie van HARTING maakt veilige en probleemloze installaties mogelijk, en voldoet aan alle relevante UL-standaarden.

Duurzaam gebruik van hernieuwbare energie, zoals wind of zon, kan alleen worden bereikt door middel van energieopslagmodules, aangezien deze een vertraagd, op behoeften gebaseerd gebruik mogelijk maken. Het gebruik van connectoren versnelt de opbouw van energieopslagmodules met behulp van lithium-ion-cellen.

De Han S®-serie van HARTING biedt een veilige verbindingstechnologie voor modulaire accuopslagsystemen. De compacte en flexibele behuizingen herbergen contacten voor stromen tot en met 200 A en 1500 V. De behuizingserie voor schotmontage kan flexibel, met 360 graden worden gedraaid en de vergrendeling van kappen en behuizingen, mannelijke en vrouwelijke contacten gaat intuïtief.

Veilige en foutloze installatie

De Han S® biedt gebruikers steekverbindingen voor opslagmodules en biedt tegelijkertijd de maximale veiligheid, aangezien het design aan alle technische vereisten voldoet. Het mannelijke contact voor de accumodule is vingerveilig ontworpen en is uitgerust met een schroefcontour met schroefdraad M8. Het contact kan op een gebruikersvriendelijke manier met een dopsleutel op de accumodule worden geïnstalleerd. De contactbus wordt gekrimpt op de kabel en dan ingestoken en zonder gereedschap vastgeschroefd op de hulsbehuizing.

HARTING gebruikt de kleur rood voor plus en zwart voor minus met aanvullende mechanische codering, waardoor wordt voorkomen dat de interfaces met elkaar worden verward.

Tijdsbesparingen in service en onderhoud

Er is een rode variant van de Han® S voor de positieve klem en een zwarte variant voor de negatieve klem. Beiden zijn ook mechanisch gecodeerd om onjuist insteken te voorkomen. Deze eigenschappen kunnen ook voordelen opleveren voor service en onderhoud. Indien een cel in een energieopslagmodule een prestatieval vertoont, kan het betreffende managementsysteem worden gebruikt om deze uit te schakelen en te laten vervangen. Om dat te doen worden de Han S®-interfaces van de aangrenzende modules gewoon opzij gedraaid naar de vergrendelde stand om ruimte te scheppen voor de uitschakeling. De energieopslagfuncties van niet-betrokken modules hoeven niet te worden onderbroken.

HARTING Han® S - Secure plug-in connections for modular battery storage
Leer de nieuwe Han® S kennen

Naleving van alle relevante UL-standaarden

Han S® is de eerste speciale hogestroom-accuconnector die voldoet aan de relevante UL- en spoorwegstandaarden voor vaste energieopslagsystemen. Deze voldoet onder meer aan de vereisten van UL 4128 voor connectoren in accusystemen in elektrochemische toepassingen, UL 1973 voor accu's in vaste toepassingen, voor noodvoedingen voor voertuigen en in trambaantoepassingen, en UL 9540 voor energieopslagsystemen en accessoires. Han S® is volgens de relevante spoorwegstandaarden ook schok- en trillingsbestendig.

Er bevindt zich een accumanagementmodule (BMS) in iedere modulaire opslagmodule of opslagkast. Deze units dienen ook te worden verbonden om een controleketen te vormen. Hier heeft de Han S® van HARTING een behuizing voor schotmontage met een busbar-pincontact toegevoegd; opnieuw in een rode en zwarte versie. Het systeem wordt beheerd via deze keten en de gedecentraliseerde BMS zendt statusmeldingen naar de bovengeschikte systeem-/fabrieksregeling.

Han S® busbar-pincontact

Wat onze klanten zeggen:

Interview - Michael Schnakenberg & Dr. Guido Schmülling, Commeo GmbH (EN)

Catalogi, brochures, folders

Productmonster aanvraag

Wilt u profiteren van veilige en storingsvrije verbindingen, mogelijk gemaakt door Han® S? Vraag uw gratis monster aan om een eerste indruk te krijgen.