HARTING은 녹색 및 청정에너지 개발에 기여하고 있습니다.
2022년 3월, "제14차 5개년 계획"이 2년째에 접어들었습니다. 계획에 수록된 기후 보호 목표는 정부의 업무 선언에도 반영되어 있습니다. 이러한 목표를 염두에 두고, 경제 및 사회 시스템 변화가 전국적으로 빠르게 진행되었습니다.
녹색 및 청정에너지 개발
에너지 생산의 관점에서 "2030년까지 풍력 및 태양광 발전의 총 설치 용량은 12억 KW를 넘어설 것"입니다. 이 내용도 핵심 과제로 국무원이 2021년 10월 발표한 "2030년까지 이산화탄소 정점도달에 대한 행동계획"에 포함되었습니다. 중앙정부와 지방정부의 인센티브 정책과 연계해 풍력과·태양광 등이 장악한 신재생·청정에너지는 새로운 폭발적·급성장이 예고되었습니다.
다만 신재생에너지는 날씨에 영향을 받기 쉽고, 발전량도 불안정하며, 공급과 수요 간 균형을 이루기가 어렵습니다. 그 결과, 리튬전지로 대표되는 에너지 저장 시장도 급속도로 발전하게 되었습니다.
에너지 소비의 관점에서 볼 때,산업분야는 주요 탄소 배출 영역 중 하나이며, 이는 총체적인 중국의 탄소 배출 정점 도달에 중요한 영향을 미칩니다.산업 현장에서 디지털화와 인공지능의 통합 개발을 촉진하는 동시에, 자동화 및 지능화가 추진한 산업 전기화, 에너지 절약 및 배출 감소 수준을 개선하는 것, 이러한 목표는 오랫동안 주요 관심사를 대표해 왔습니다.
기회 및 도전과제
제조·설치·운영·유지보수 인력은 설치·운영비 절감으로 보다 효율적인 결과에 도달할 수 있도록 끊임없이 요청받고 있으며, 산업 체인 전체가 '비용절감-수요증가-공급 경쟁 심화-비용절감'의 건전한 사이클에 접어들었습니다.
COVID-19가 가져온 제어 조치로 인해 채택된 원격 작업 모드는 제조업체가 자동화 장비에 투자할 수 밖에 없는 더 큰 동기를 부여합니다. 많은 기업이 자동화 및 지능형 업그레이드를 통해 스마트 공장 구축에 박차를 가할 수 있었습니다.
한편, 지속적인 전염병 역전은 공급망 업스트림/다운스트림 기업이 보다 적극적으로 유연하게 협력해야 하는 공급망에도 큰 도전을 가져왔습니다.
이러한 도전은 HARTING에게 무한한 기회를 가져왔습니다. HARTING은 중국의 산업 체인 집적과 높은 산업집중력의 장점을 충분히 활용하고 과학기술 혁신으로 산업 체인 발전을 조율함으로써 신에너지 산업이 큰 잠재력을 가지고 있다고 생각합니다.
어떻게 대처해야 하는지
과학 기술 혁신
과학 기술 혁신은 녹색 및 청정에너지 개발을 촉진하고 "탄소 배출 정점도달 및 탄소 중립"라는 목표를 달성하기 위한 핵심 요소입니다. 과학기술혁신의 지지와 선도적 역할을 충분히 발휘하기 위해서는, 과학기술혁신의 시스템과 메커니즘을 개선하고 혁신능력을 강화함으로써, 녹색 및 저탄소 과학기술혁명을 가속화해야 합니다. 기술적 재능, 다양한 지식, 지식 애플리케이션 및 기술 제휴 장려가 혁신을 촉진하는 네 가지 요소입니다.
산업 조율
'동일한 가격으로 그리드 연결'이 결정됨에 따라 자본적 지출(CAPEX)과 운영 비용(OPX)을 줄이는 것이 균등화발전원가(LCOE)를 절약하는 열쇠가 되었습니다. 이는 새로운 계획과 프로세스를 공동으로 모색하고 구현하고자 하는, 전체 가치 사슬의 업스트림/다운스트림 구성원의 유연한 협력에 달려 있습니다. 컴포넌트 공급업체는 신에너지 산업의 R&D, 설계 및 생산에 보다 집중적으로 참여해야 합니다.
녹색 및 청정에너지 개발을 지원하는 HARTING의 고유 가치
고성능 연결 솔루션에 초점을 맞추고 산업 시나리오를 계속 탐구하십시오
HARTING은 1998년부터 중국 산업 발전을 위해 일련의 고품질 제품 및 서비스 제공을 시작했습니다.
HARTING의 Han® 커넥터는 고압 전력 컴포넌트의 연결 뿐 아니라, 데이터 및 신호의 안전정인 전송을 위해 사용됩니다. 이 커넥터 시리즈는 신속한 설치 기법, 오래도록 꾸준한 신뢰성 및 간편한 유지보수로 인해 업계에서 벤치마킹 대상이 되었으며, 이는 각 장비의 전체 수명 주기에 걸친 소유 비용 절감에 도움이 됩니다.
해상 풍력 에너지의 심층 개발과 관련하여, 커넥터에 대한 요구는 기후, 염분 및 습도와 같은 여러가지 불리한 환경적 요인들로 인해 훨씬 더 엄격합니다. HARTING은 심층적 맞춤화를 통해, 신뢰성, 밀폐력, 내식성 및 유지보수가 필요 없는 서비스 등을 특징으로 하는 고성능 커넥터 제품을 산업 전반에 제공하고 있습니다.
최근 리튬전지로 대표되는 에너지 스토리지 시장은 역동적으로 발전하고 있습니다. Han® S 시리즈 커넥터는 특히 모듈식 배터리 에너지 저장 시스템을 위해 특별히 개발되었습니다. 새롭고 안전한 연결 기술의 사용은 배터리 모듈 기반 에너지 저장 시스템의 설치 및 운영 효율성을 가속화하여, 중국 리튬 배터리 산업에 새롭게 요구되는 보다 높은 전압과 전류 및 보다 향상된 보호기능 등을 충족하고, 나아가 글로벌 신 에너지 시장에 서비스를 제공할 수 있습니다.
그러나 커넥터 선정 시, 중요한 것은 비용이 아니라 신뢰성입니다. 이때 핵심적으로 고려해야 하는 것은 장비의 가동 시간과 가용성입니다. 커넥터가 고장날 경우, 시스템 효율 손실, 유지보수 비용, 심지어 안전사고까지 발생할 수 있습니다. HARTING에게, 품질은 타협할 수 있는 것이 아닙니다. HARTING은 수년간 프로세스 오리엔테이션에 집중해 왔으며, 고객 오리엔테이션을 최대화하고 효율성을 추구하며 완벽을 기하기 위해, 제품 개발, 생산, 물류 및 고객 서비스에 대한 명확한 표준을 수립했습니다.
미래 전망
연결, 그 이상
HARTING은 커넥터만 생산하는 회사가 아닙니다. HARTING은 항상 데이터, 신호 및 전력이라는 세 가지 라이프라인을 위한 첨단 기술을 혁신하는 데 전념해 왔습니다. HARTING은 산업부문 리더로서, 싱글 페어 이더넷 (SPE) 기술과 마찬가지로 선도적 기술 기업들과의 협력을 통해 "SPE 산업 파트너 네트워크"를 설립하여, 제조산업의 디지털 전환을 가속화하는 새로운 생태계 구축에 매진하고 있다.
산업 부문의 혁신 센터
HARTING은 "사람 중심의 기술로 미래를 설계한다"는 비전을 고수함으로써, 다른 선도적 기술 기업 및 기관과의 전방위 협력 및 공동 혁신을 실현하기 위해 상하이와 선전(Shenzhen)에 두 개의 혁신 센터를 설립했습니다.
HARTING의 이노베이션 센터는 혁신을 촉진하기 위한 열린 환경에서 아이디어를 공유 및 교환함으로써 가치 있는 제품을 생산할 뿐 아니라 지역 산업 체인의 업스트림 및 다운스트림 업체들은 물론 관련 과학 연구 기관과 협력하여, 녹색 및 청정에너지 산업에 대해 우수한 가치를 제공하는 하이밸류 솔루션을 맞춤화하고 개발합니다.