Han® S

모듈형 배터리 저장 시스템을 위한 안전한 플러그인 연결장치

이번에 선보인 HARTING의 신형 커넥터 시리즈는 안전하고 오류 없는 설치가 가능할 뿐 아니라, 모든 관련 UL 표준규격을 충족합니다.

바람 또는 태양과 같은 재생 에너지의 지속가능한 사용은 에너지 저장 모듈을 통해 구현될 수 있습니다. 해당 커넥터의 사용으로 리튬-이온 셀을 사용한 에너지 저장 모듈 제작 속도가 빨라집니다.

Han® S 시리즈를 사용함으로써, HARTING은 모듈형 배터리 저장 시스템에 안정적인 연결 기술을 제공합니다. 콤팩트한 유연한 하우징은 최대 200A 및 1500V의 전류를 위한 접점을 수용합니다. 이 시리즈의 벌크헤드 하우징은 유연한 360도 회전이 가능하며, 후드 및 하우징은 물론, 수형 및 암형 접점의 잠금장치를 직관적으로 사용할 수 있습니다.

안전하고 오류 없는 설치

Han® S는 설계부터 모든 기술 요건을 충족하므로, 저장시스템 모듈용 플러그인 연결장치와 최대의 안전성을 사용자에게 제공합니다. 배터리 모듈의 수형 접점은 핑거 세이프 방식으로 안전하게 설계되어, M8 나사산의 나사외형을 갖습니다. 이 접점은 소켓 스패너를 사용하여 편리하게 배터리 모듈에 장착됩니다. 소켓 접점은 케이블 상에 압착 후 삽입되어 공구 없이 슬리브 하우징으로 나사연결됩니다.

HARTING 제품은 플러스에는 빨강색, 마이너스에는 검정색을 사용하는 기계적 코딩방식을 추가로 적용함으로써, 인터페이스 연결에 혼동이 생기는 것을 방지합니다.

서비스 및 유지보수 시 시간 절약

양극 단자의 경우 Han® S의 빨강색 버전 제품이 제공되고, 음극 단자의 경우 검정색 버전 제품이 제공됩니다. 또한 두 개 모두 기계적으로 코딩되어 삽입 오류가 방지됩니다. 뿐만 아니라, 이러한 속성들은 서비스 및 유지보수에도 이점을 제공합니다. 에너지 저장 모듈의 셀이 성능 저하를 보일 경우, 해당 관리 시스템을 사용하여 전원을 끄고 교체할 수 있습니다. 이를 위해, 인접 모듈의 Han® S 인터페이스를 단순 잠김 상태에서 옆으로 돌려, 스위치-아웃을 위한 공간을 확보합니다. 영향 받지 않는 모듈의 에너지 저장 기능을 중단할 필요는 없습니다.

HARTING Han® S - Secure plug-in connections for modular battery storage
신형 Han® S를 경험해 보십시오

모든 관련 UL 표준 규격에 부합

Han® S는 고정형 에너지 저장 시스템을 위한 관련 UL 및 철도 표준규격을 충족하는 최초의 특별 대전류 배터리 커넥터입니다. 그 중에서도 이 제품은 전기화학 배터리 시스템 애플리케이션의 커넥터의 경우 UL 4128, 고정형 애플리케이션에서, 차량 및 경전철 애플리케이션을 위한 비상 전원 공급용 배터리의 경우 UL 1973, 에너지 저장 시스템과 부속장치의 경우 UL 9540의 요건을 충족합니다. 또한, Han® S는 관련 철도 표준규격에 따라 충격 방지 및 방진 특성도 갖추고 있습니다.

배터리 관리 모듈(BMS)은 각 모듈식 저장 모듈 또는 저장 캐비닛에 위치합니다. 또한, 이 기능들은 연결되어, 제어 트레인을 형성합니다. 이 경우, HARTING Han® S 제품은 벌크헤드 장착 하우징에, 빨강색과 검정색 버전의 버스바 핀 접점이 추가됩니다. 시스템은 이 트레인을 통해 관리되며 분산형 BMS는 상위 시스템/플랜트 제어장치에 상태 메시지를 전송합니다.

Han® S 버스바 핀 접점

고객의 소리:

Interview - Michael Schnakenberg & Dr. Guido Schmülling, Commeo GmbH (EN)

카탈로그, 브로셔, 광고지

제품 샘플 신청

Han® S로 구현 가능한 안전하고 오류 없는 연결을 통해 이점을 얻고 싶으십니까? 무료 샘플을 요청하고 확인해 보세요.

나는 개인정보 처리지침이용 약관에 동의합니다.