환경

"그린은 우리가 생각하는 방식이자,행동하는 방식이다."*

*HARTING 테크놀로지 그룹 이사회

우리는 책임을 지고 있습니다. 수년 동안, 우리는 근무일을 위해 구체적인 조치를 취해 왔습니다. 지금까지, 우리는 많은 환경 보호 프로젝트를 시행해 왔습니다. 하지만 모든 위대한 행동도 어딘가에서 시작되어야 합니다. 모범을 보이는 사람에 의해. 우리에게, 그것은 하팅 가족 그 자체입니다. 왜 그럴까요? 그들은 3대째 지속 가능한 삶을 살고 있습니다. 그들은 25년 이상 전에 환경 보호를 HARTING 테크놀로지 그룹의 비전에 확고히 명시했습니다. 그들은 또한 미래의 기업 전략 기획 시, 환경 문제를 심각하게 받아들입니다. 이것은 우리 손주들에게 좋습니다! 

우리의 사업 수행과 환경 보호는 상호 배타적 관계는 아닙니다. 장기적 성공을 위해서는 둘 다 고려해야 한다고 확신합니다.

Dietmar Harting
HARTING 테크놀로지 그룹, 파트너, 이사회 멤버

온실가스 발생을 방지하고, 줄이고, 상쇄하고자 하는 목표는 기후 보호를 염원하는 우리 기업의 노력에 방향을 제시합니다. 발생 방지 및 감축이 우리의 최고 우선순위입니다.

우리는 오프셋 인증서와 같은 보상 서비스를 통해 환경 퍼포먼스를 "그린워시(greenwash)"하려는 것이 아닙니다. 우리는 건강한 기후에 지속 가능한 영향을 미치고자 노력하고 있습니다.

Philip Harting
HARTING 테크놀로지 그룹, 이사회 의장

우리의 뿌리는 강하다

1989 – HAR-TY-어워드 제정 - 환경 보호는 환경이 살아있을 때 열매를 맺을 수 있다. 마그릿 하팅(Margrit Harting)은 30년 전에 장려책으로 HAR-TY 어워드를 만들었다. 이 상은 매년 산업안전 및 환경보호 면에서 가장 우수한 결과를 얻은 부서에 수여된다.
1991 – "하나의 길, 많은 나무: 그래, 거리!" 에스펠캄프 현장 직원들이 2공장 옆에 늘어선 코카서스 라임 나무를 심는 것을 돕고 있다. 이제, 이 커다란 녹색 공간은 여러분이 머물고 싶은 그늘진 벤치가 될 것이다.
1995 – HARTING, 법적 요건을 넘어 자체 환경 성능을 더욱 개선하기 위해 유럽 연합이 개발한 EMAS(Eco-Management and Audit Scheme)에 등록하다.
1996 – 우리는 항상 더 나아지기 위해 노력하고 있다. 이를 위해, DIN EN ISO 14001이 적용된 당사의 지속적인 환경 관리 시스템을 개선할 수 있는 기반을 마련하고 있다.
2011년 – 셔틀 서비스를 위한 최초의 풀 차량이 전기로 운행되다. 오늘날, 전기 자동차는 모든 요구 사항을 충족시키고자 차량 풀에서 사용할 수 있다. 당사 현장 충전소는 언제든지 사용할 수 있도록 보장된다.
2012 – HARTING은 지역 기후 친화적인 바이오 메탄에 의존한다. 이를 통해, 연간 5,430 톤의 CO₂를 절약할 수 있다. 열병합 발전소를 적용하면, 연간 4인 가구 1,000호를 위한 전기와 1인 가구 200호를 위한 열을 생산할 수 있다.
2013 – HARTING 테크놀로지 그룹, 독일 지역을 재생 에너지로 전환하기 시작하다. 현재는 독일에서 사용하는 당사 전력의 100%를 공인 독일 수력발전으로 충당한다.
2014 – 또다른 단계가 시작되다. HARTING, 독일 본사의 HQT에 최초의 태양광 발전 시스템을 설치하다. 그 이후로, 우리는 태양광 발전 시설의 수를 꾸준히 늘리고 있다.
2019 - 친환경 공간이든, 곤충 호텔이든, 태양광 시설이든. 유럽 물류 센터(EDC)를 건설 시, 최대 에너지 효율 및 지열 에너지뿐만 아니라 사람과 환경에 최적화된 조건을 우선시하다.
2020 – 독일 HARTING에 최초의 태양광 발전 시설이 설치되면서 해외 진출이 시작되다. 루마니아가 선두를 달리고 있다.
오늘날, 독일에서 우리가 사용하는 에너지의 99% 이상은 재생 에너지거나 기후 중립적 에너지이다. 우리는 향후 이 분야에서 계속 발전할 것이며 또한 당사의 국제 생산거점에도 더욱 주의를 기울일 것이다.

우리의 작은 발자국은 큰 발전입니다

HARTING은 미래 세대를 위해 세계의 아름다움과 다양성을 보존하고자 적극적으로 노력하고 있습니다. 어떤 날은 큰 걸음을, 어떤 날은 작은 걸음을 내딛게 될 것입니다. 하지만, 우리는 절대로 멈춰 서 있지 않을 것입니다. 

재생에너지 외에, 환경을 보호하는 방안 및 사업에도 중점을 두고 있습니다. 결과는 긍정적이었습니다! 우리는 지난 몇 년 동안 기업의 탄소 배출량*을 크게 줄일 수 있었습니다.

*기업 탄소 배출량(CCF)은 기업의 CO2 배출량을 나타냅니다. 이는 환경 성과의 중요한 지표입니다..

"절대 멈추지 마십시오. 결코 시작을 멈추지 마세요."* 

*마르쿠스 툴리우스 키케로 (Marcus Tullius Cicero), 106 ~ 43 B.C.

지속 가능하게 세상을 지키기 위해서는 기업의 미래 계획에 확고히 통합된 장기적인 전략이 필요합니다. 우리가 환경 목표를 향해 나아가기 위해서는 세가지를 잊지 말아야 한다.

시스템 & 효율성

구현

에코-루틴

환경 보호는 모든 개인의 책임입니다. 우리는 이 책임을 인식하고 함께 모범을 보입니다.


투명성 & 표준

우리는 환경 관련 물질 흐름 및 에너지 흐름을 측정하고,  우리의 환경 성과개선에 도움이 되도록 국제적 환경 표준을 마련하고 있습니다.


기후 환경보호

구현

에너지

당사는 제품 및 인프라의 에너지 효율성 및 에너지 사용량을 지속적으로 최적화하고 있습니다. 우리는 필요한 전기의 자체 생산 뿐 아니라, 재생 에너지에 중점을 두고 있습니다.

 


친환경 인프라

우리는 효율적 빌딩, 인프라, 기계, 공장 및 시스템을 적용하여 당사의 환경 친화적 생산구현합니다.


개인 모빌리티

우리는 환경 친화적 모빌리티 개념을 지원하고 제공함으로써 기후 중립적 모빌리티에 중점을 두고 있습니다.


운송

우리는 환경 친화적인 포장을 선택하고, 우리의 파트너들과 함께 기후-중립적 공급망을 달성하는 것을 목표로, 우리의 운송 경로수단지속적으로 개선하고 있습니다. 우리는 사내 교통수단으로 기후 중립적 차량을 채택했다.


리소스 & 자연 보호

구현

에코 디자인 & 순환 경제

환경적 측면은 개발 및 조달 과정에 확고히 자리 잡고 있습니다.

우리는 "화이트 & 블랙 리스트"를 준수하여, 각종 유해물질을

  • 줄입니다.
  • 대체합니다.
  • 제거합니다.

 

우리의 설계 및 제조 컨셉을 통해, 우리는 제품의 재활용 가능성 최적의 재활용 방법을 고려합니다.

"오늘 우리가 하는 일이 내일 세상이 어떻게 될지를 결정한다."* 

*마리 폰 에브너-에셴바흐 (Marie von Ebner-Eschenbach), 1830 ~ 1916

"우리"는 결정적으로 중요합니다. 진정으로 무엇인가를 바꾸기 위해서는, 우리 모두가 필요하기 때문입니다. 바로 이러한 이유로 우리 HARTING은 모든 단계에서 환경 보호를 매우 진지하게 생각합니다. 그러나, 특히 당사 직원들은 일상에서 친환경을 염려하는 것 뿐 아니라 친환경 중심으로 행동함으로써 HARTING에 상당히 기여하고 있습니다. 다음 사례들은 HARTING 테크놀로지 그룹이 다양한 환경적 측면을 고려하여 모든 수준에 걸쳐 환경 보호를 실천하는 방법을 보여줍니다. 

10년 이상의 기간 동안 "기후 보호 기업"

우리는 전국적으로 선구적 기후 보호 기업의 회원입니다. HARTING은 기후 보호 및 에너지 효율성에 대한 탁월한 성과를 인정받아 2011년에 "기후 보호 기업"으로 공식 인증 받았습니다.

여기를 보면 우리가 왜 상을 받았는지 알 수 있습니다.

HARTING 잡 바이크

다수의 다른 동료들과 마찬가지로 랄프 크뢰거(Ralf Kröger)는 "잡 바이크" 캠페인의 일환으로 HARTING을 통해 자신이 사용할 전기 자전거를 임대합니다. - 엄청 흥분되는 일이지요! 우리는 그에게 몇가지 질문을 했습니다. 

HARTING: 크뢰거씨(Mr Kröger), 왜 전기 자전거를 빌릴 생각을 하셨나요? 
랄프 크뢰거:
먼저 무엇보다도, 회사에 출근할 때 탈 전기 자전거를 갖고 싶었습니다. 자전거 타는 것을 좋아하거든요. 하지만 저는 플랜트 유지관리 엔지니어니까 하루 대부분을 서서 일합니다. 그런데, 딱 맞춰서 모터가 달린 전기 자전거를 임대할 수 있는 기회가 생겼죠. 

HARTING: 전기 자전거를 정기적으로 타시나요? 
랄프 크뢰거:
물론이죠! 거의 매일 그것을 타고 출근해요. 날씨가 좋지 않을 때도 타요. 이젠 바람 부는 날에도 상관없어요. 또, 개인적으로 이곳 저곳 돌아다닐 때도 타고, 여가 시간에도 자전거를 탑니다. 집 주변에 얼마나 많은 것이 있는지 놀라게 되실 거에요. 차를 타고 다닐 때는 놓치고 있었던 거죠. 

HARTING: 그건 아마도 우리 모두에게 익숙한 일일 것 같네요. 그 외에 어떤 경험을 하셨나요? 
랄프 크뢰거:
자전거를 탈 때는 퇴근 후 편안하게 집에 도착할 수 있을 뿐 아니라, 아침에는 상쾌하게 업무를 시작할 수 있습니다. 차를 타고 출근하든 자전거를 타고 출근하든 시간 차이는 거의 없는 것 같아요. 또, 자전거 덕분에 더 건강해 진 것도 같구요. 제 동료들도 같은 말을 합니다 어쨌든, 우리가 지금처럼 자전거를 많이 타 본 적이 없다는 것에는 다들 동의하더군요. 

HARTING: 그럼, 다른 분들께도 추천하실 생각입니까? 
랄프 크뢰거:
(웃으며) 나는 우리 대화 중에 이미 말하고 있다고 생각하는데요, 아닌가요? 네. 모두에게 자전거 타는 것을 더 많이 추천하고 싶어요! 건강과 환경 모두에 도움이 되는 동시에, 새로운 것도 느끼게 되실 거에요. 제 아내와 저는 지금 세컨드 카를 없앨까 생각 중입니다. 

HARTING: 오, 좋은 생각인 것 같아요. 인터뷰 감사합니다. 랄프 크뢰거씨! 

일방통행은 이제 그만

많은 국가에서 이미 일반적인 관행이 일부 국가에서는 아직 표준으로 자리잡지 않았습니다. 따라서 주하이에 있는 우리 자회사의 전환은 더욱 가치 있게 느껴집니다. 2022년부터, 그곳의 우리 동료들은 일회용 접시 대신 재사용 가능한 접시만을 사용하고 있습니다. 병으로 직접 마시는 대신에, 사람들은 이제 유리잔으로 마십니다. 이것은 낭비되는 물의 양을 줄이는 것만이 아닙니다. 우리는 또한 연간 약 1500개의 플라스틱 병을 절약하게 되었습니다


 


 

Get in touch
CSR Corporate Social Responsibility
담당자