Le nostre tecnologie
Diamo priorità al successo aziendale a lungo termine rispetto che a piccoli successi momentanei.
Unendo le nostre forze e le nostre menti per spingerci sempre oltre:
La collaborazione è la chiave del successo - connectivity+
Connectivity+ costituisce la nostra strategia per realizzare la visione di "plasmare il futuro con tecnologie per le persone" in maniera concreta con prodotti e applicazioni. I rapidi progressi tecnologici, la digitalizzazione e le esigenze dei clienti e dei partner hanno reso necessaria una rivalutazione: oltre alle nuove tecnologie, anche il fattore umano e quello ambientale, come pure i principali temi globali, stanno passando sempre più in primo piano. Come affrontiamo questo problema? Pensando e agendo in modo innovativo. Per sfruttare la co-creazione, coinvolgiamo clienti e partner il prima possibile. Riflettiamo sulle idee e ce le scambiamo, perché solo insieme possiamo sviluppare le innovazioni giuste per il futuro.
HARTING Quality and Technology Centre (HQT)
Il nostro Quality and Technology Centre (HQT) è progettato per essere sostenibile dal punto di vista energetico e il concetto architettonico basato sulla struttura aperta del campus invita a un aperto scambio di idee, offrendo quindi le migliori condizioni per garantire la qualità a lungo termine e anche il successo del Technology Group. Perché qualità e tecnologia sono fattori chiave per l'innovazione e la crescita.
SPE network
Single Pair Ethernet (SPE) costituisce l'infrastruttura di base che rende possibile IIoT e Industry 4.0. Poiché il mercato IIoT è in rapida crescita, abbiamo stretto partnership con altri leader tecnologici per far progredire rapidamente questa tecnologia. La SPE Industrial Partner Network è il primo punto di contatto per gli utenti quando si tratta di costruire reti e dispositivi SPE. Questa partnership fornisce indicazioni chiare sullo sviluppo delle future applicazioni IIoT, gestisce una piattaforma centralizzata per le informazioni e offre agli utenti la sicurezza degli investimenti in modo tale da poter far affidamento su questa tecnologia in futuro.
SmartFactory
Assieme ai nostri partner della SmartFactory network ci siamo dedicati alle tematiche di Industry 4.0 e della fabbrica del futuro. Lo scopo di questo partenariato fra pari è quello di portare avanti e realizzare in comune progetti di R&D. La rete dispone di una propria smart factory per garantire un ambiente il più realistico possibile.
Cooperazione con le università (impegno con il MIT)
Facciamo parte del Microsystems Technology Laboratory (MTL) e del Microsystems Industrial Group (MIG), facenti capo al Massachusetts Institute of Technology (MIT). Le ricerche dell'MTL si svolgono in svariati campi e contribuiscono a dare forma alla prossima generazione di tecnologie per Industry 4.0. In qualità di membri, promuoviamo la ricerca e allo stesso tempo collaboriamo con studenti e docenti su argomenti rilevanti per l'Industria 4.0. Per HARTING si tratta di uno scambio importante che ci aiuta a raggiungere i nostri obiettivi di Connectivity+.
Università di Shanghai
Nel 2014 abbiamo lanciato il programma di cooperazione con la Tongji University di Shanghai. La cooperazione comprende diverse borse di studio per i migliori studenti di ogni anno e ogni due anni si tiene una competizione sull'innovazione. I progetti degli studenti vengono valutati da una giuria indipendente. Dal 2019 la cooperazione prevede un laboratorio HARTING in cui vengono utilizzati prodotti dell'industria dei trasporti.
Chi smette di essere migliore smette di essere buono.*
*Oliver Cromwell, 1599 – 1658
Prendiamo in considerazione le nostre tecnologie per l'intero ciclo di vita del prodotto. Per garantirne la sostenibilità dall'inizio alla fine prestiamo attenzione alla facilità d'uso, alle materie prime critiche. Ottimizziamo continuamente il nostro processo di produzione e riduciamo i danni all'ambiente attraverso l'ottimizzazione di spedizione, imballaggio e riciclaggio. Ecco alcuni esempi concreti di come affrontiamo la tutela dell'ambiente in relazione ai nostri prodotti.
![Ciclo di vita del prodotto - fare clic su "i" per ulteriori informazioni Ciclo di vita del prodotto - fare clic su "i" per ulteriori informazioni](/sites/default/files/2022-06/Prozessgrafik.gif)
Il braccio destro della tutela ambientale
Le nostre tecnologie sono molto comuni in numerosi mercati orientati al futuro, che si tratti di energia eolica, trasporto ferroviario o mobilità elettrica, i nostri prodotti sono strumenti che consentono la sostenibilità e la protezione dell'ambiente e contribuiscono così a un futuro pulito.
Sistemi di accumulo: l'energia quando se ne ha veramente bisogno - con Han® S
Il nostro Han® S è stato sviluppato specificamente per i sistemi sostenibili di accumulo dell'energia. Consente l'interconnessione di moduli a batteria per espandere facilmente la capacità totale degli ESS, progettati su base modulare per fornire diversi servizi chiave. Questi includono l'integrazione delle fonti rinnovabili, lo spostamento della domanda e la riduzione dei picchi di carico. La riduzione dei picchi può far risparmiare fino all'80% dei costi dell'elettricità.
Energia eolica: la forza del vento passa a Ethernet
Nelle moderne turbine eoliche il nostro sistema di trasmissione in fibra ottica funge da matrice per la comunicazione Ethernet. Forniamo il cablaggio completo, compreso il giunto rotante. Il vantaggio: velocità di trasmissione dati più elevate che consentono un migliore controllo dell'impianto. Inoltre la nostra interfaccia plug & play garantisce tempi di inattività ridotti e l'eliminazione dei lunghi tempi di configurazione. Il sistema rimane in funzione più a lungo, con beneficio anche per l'ambiente!
Smart farming: connettore AEF
Il nostro connettore ad alta tensione AEF sostiene l'agricoltura intelligente. Questo collegamento standardizzato trasmette potenze elevate, di 150 kW, dal trattore all'attrezzo. Il funzionamento elettrico comporta un aumento dell'efficienza energetica rispetto alle alternative meccaniche o idrauliche, consentendo un risparmio di gasolio fino al 20%.
E-mobility: un cavo di ricarica universale
Affinché la transizione della mobilità abbia successo, è necessaria un'infrastruttura di ricarica ben sviluppata con una fitta rete di stazioni di ricarica. Per questo motivo, oltre ai cavi di ricarica per veicoli, produciamo anche cavi di ricarica per stazioni di ricarica e persino prese di ricarica. Copriamo tutti i comuni standard e possiamo produrre non solo in Europa, ma anche in Cina e negli Stati Uniti.