Electromovilidad
Cable de carga en el vehículo
De cara al futuro, ¿los conductores de vehículos híbridos enchufables o eléctricos serán más propensos a cargar en sus hogares o en estaciones de carga? Suponemos que se tratará de una combinación de ambas opciones.
Carga en el hogar y en estaciones de carga
En la práctica, esto implica que los conductores cargan sus vehículos eléctricos en sus hogares para los desplazamientos diarios. Los cables de carga de la infraestructura que se utilizan para este propósito se entregan directamente a los fabricantes de automóviles.
Sin embargo, para viajes más largos, se necesitan cables de carga de Modo 3 para utilizarlos en estaciones de carga públicas.
Proveedor de Nivel 1 para BMW y el Grupo Volkswagen
HARTING Automotive trabaja con prácticamente todos los fabricantes de automóviles alemanes, así como con diversos fabricantes de automóviles en el extranjero. Como proveedor de Nivel 1, suministramos diversos equipos de carga al Grupo Volkswagen junto con sus marcas Porsche, VW, Audi, Seat, Skoda, Bentley, así como al sector de los vehículos comerciales. También somos un proveedor de primer nivel para el Grupo BMW.
El fabricante de automóviles quedó convencido de que ofrecemos soluciones adecuadas y a medida para todos sus mercados de referencia. Nuestras clavijas de carga han sido certificadas para numerosos mercados nacionales. Los cables de carga están disponibles en versión estándar con un cable de cuatro metros, o con una longitud personalizable.
¿Desea descubrir la variedad de nuestros productos?