Electromovilidad

Visión general de los productos

HARTING Automotive desarrolla y produce equipos de carga para vehículos eléctricos e híbridos enchufables. Nuestros productos cuentan con las homologaciones y certificados pertinentes para todos los sectores específicos del mercado y los requisitos legales en todo el mundo

Soluciones para todos los sectores del mercado

HARTING Automotive dispone de cables de carga que cubren todas las normas a nivel mundial, para la carga con corriente alterna, corriente trifásica o corriente continua, de 230 a 1.000 voltios. Entre ellos se encuentran los cables de carga de Modo 2 (con control de temperatura integrado y detección de corriente de fallo de CC) y los cables de carga de Modo 3 en diversas versiones.

Amplia variedad de tipos de productos

Los cables de carga de HARTING Automotive están disponibles en diversas versiones que se adaptan a todas las interfaces de carga de CA normalizadas a nivel mundial, así como a la carga de CC de alta potencia con CCS Combo. De este modo, pueden adaptarse a los tres sistemas de conectores diferentes en todo el mundo. Las variantes especiales pueden utilizarse como juegos de cables intercambiables para su uso con cargadores "integrados en el cable" (IC-CPD).

También podemos producir nuestras clavijas y cables de carga con diseños personalizados, independientemente de la marca, el color o la apariencia.

Cable de carga para cajas de pared y Modo 2

Con clavijas de carga para vehículos de tipo 2 para la conexión a cables de carga de modo 2 o cajas de pared.

Certificación:

  • VDE / CE

 

Con clavijas de carga para vehículos de tipo 1 para la conexión a cables de carga de modo 2 o cajas de pared.

Certificaciones:

  • UL / CE 
  • JET | PSE / CE

 

Con clavija de carga para vehículos de tipo GB/T para conectar a cables de carga de modo 2 o cajas de pared.

Certificación:

  • CQC

Cable de carga de modo 3

Cable de carga de modo 3 para estaciones de carga públicas.

  • Versiones con clavijas de tipo 2
  • Versión con clavijas de tipo GB/T
  • Versión personalizada (por ejemplo, de tipo 2 a tipo 1)

Cable de carga para vehículos COMBO-HighPower

Cables de carga Combo de tipo 2 para conectar a estaciones de carga rápida.

  • Hasta 200 kW de potencia de carga (200 A / 1.000 V)
  • La menor resistencia de contacto, sección transversal pequeña
  • Gestión térmica optimizada (sin superficies calientes)
  • Diseño funcional y compacto de la base con un aspecto extraordinario y el mejor manejo

Receptáculo de carga de tipo 2

Receptáculo de carga de CA para cargar vehículos eléctricos

  • Instalación en una estación de carga de CA o en una caja de pared.
  • Para cargar vehículos eléctricos con potencia de CA para el mercado europeo.
  • Solo debe utilizarse junto con los cables de carga provistos de clavijas de carga de tipo 2, de acuerdo con las normas IEC 61851-1 e IEC 62196-2.

Clavija y brida del punto de conexión

Para IC-CPD y cajas de pared.

  • Puede utilizarse en cargadores de móviles
  • Puede utilizarse en todo el mundo
  • Protección contra el contacto (táctil) según los requisitos de UL/VDE
  • Diseño personalizado

Accesorios de movilidad eléctrica

Accesorios de movilidad eléctrica

  • Soporte de clavijas para cables de carga de tipo 2
  • Individualización por etiqueta de gel
  • Montaje frontal
  • Fácil manejo con una sola mano

¿Desea obtener más información?

Equipo de carga para movilidad eléctrica en el catálogo electrónico