Elektrisches Laden mit der Box an der Wand
Frei konfektionierbare AC und DC Ladekabel für Wallbox- und Ladestationshersteller
Den konsequenten Ausbau der Ladeinfrastruktur betrachtet HARTING als entscheidenden Faktor für den Erfolg der Elektromobilität: Schnelles und problemloses Laden, sowie ein dichtmaschiges Netz von Ladepunkten gelten als Grundvoraussetzungen für den Erfolg der Mobilitätswende. Mit standardisierten Schnittstellen in verschiedenen Leistungsklassen im AC- und DC Bereich trägt HARTING dazu bei, diesen Erfolg zu ermöglichen.
So stattet HARTING seit vielen Jahren die weltweit etablierten Automobilhersteller mit passenden Ladekabeln aus, welche zusammen mit dem Fahrzeug an den Endkunden ausgeliefert werden.
Doch nicht nur im Fahrzeug überzeugt HARTING mit Ladekabeln in allen weltweit gängigen Standards, auch im stetig wachsenden Bereich der Ladeinfrastruktur für öffentliches und privates Laden finden unsere Produkte Anwendung.
HARTING bietet für Wallbox- und Ladestationshersteller frei konfektionierbare AC und DC Ladekabel in unterschiedlichen Leistungsklasse, welche vom Hersteller unkompliziert in die jeweilige Ladeapplikation integriert werden können. Zum externen Anschluss der Ladeleitung bietet unser Portfolio standardisierte Typ-2 Ladesteckdosen, die mit einer mechanischen oder einer magnetischen Verriegelung ausgestattet sind. Abgerundet wird das Produktspektrum durch an der Wand montierbare Steckeraufnahmen, wodurch ein einfaches und sicheres Verstauen des Ladesteckers ermöglicht wird.
Speziell geschirmte und auf höchste EMV Verträglichkeit ausgelegte Netzwerkkomponenten wie Ethernet Switche, Netzwerkkabel, oder Leiterplattensteckverbinder gewährleisten einen sicheren, Datentransfer gerade im Hochstrombereich und sorgen so für einen unterbrechungsfreien Übertragungsprozess.
Durch eine Vielzahl innovativer Produkte wie beispielsweise der PreLink-Technologie oder dem VarioBoot Netzwerkstecker, sowie der kundenspezifischen Ausführung einzelner Verbindungskomponenten wird dem Endkunden weiterhin ein Höchstmaß an Flexibilität bei der Auslegung und Integration seine Komponenten ermöglicht.
Hierdurch unterstützen die Produkte von HARTING beispielsweise den modularen Aufbau einer Ladestation und somit die einfache Installation. Weiterhin ermöglicht die enge Zusammenarbeit mit dem Kunden die Realisierung von speziellen Serviceschnittstellen, die Integration verschiedenster Komponenten innerhalb bestehender Netzwerkumgebungen und leisten so einen wichtigen Beitrag zur Mobilitätswende.