Connectivity+ se centra en el cliente
Con su estrategia Connectivity+, HARTING ofrece a los clientes industriales servicios concretos y personalizados que complementan de forma óptima la funcionalidad básica clásica de un conector. Entre ellos, se encuentra el configurador en línea de fácil manejo y un "gemelo digital" (la imagen digital del conector). Las soluciones Connectivity+ ofrecen ventajas adicionales a nuestros clientes industriales durante todo el ciclo de vida de un conector.
Los clientes industriales requieren mucho, pero no complejidad
La amplia cartera de productos HARTING ofrece la mejor solución para cada usuario y casi cualquier desafío técnico. Sin embargo, los clientes también deben abrirse paso entre la diversidad y la complejidad. Capotas y bases a empotrar, aislantes, contactos, módulos, herramientas y accesorios están disponibles en un amplio rango de variantes de productos e interfaces. Antes de realizar un pedido, los diseñadores tienen que averiguar qué interfaces son adecuadas, qué componentes encajan entre sí y si se satisfacen sus requisitos técnicos. En el pasado, este proceso requería mucho tiempo.
La tienda electrónica HARTING: autoservicio digital rápido y de máxima calidad
Los usuarios pueden seleccionar ellos mismos sus interfaces en nuestra tienda electrónica: desde la búsqueda de productos hasta la personalización de los mismos, con numerosas funciones útiles, como la lista de vigilancia, las notas de los productos o la herramienta de reducción de potencia, que incluye documentación y datos de ingeniería. Los pedidos de productos individuales y de configuraciones completas pueden realizarse directamente en la tienda electrónica o a través de uno de nuestros distribuidores afiliados.
Aplicar soluciones personalizadas, incluso para un "lote de tamaño unitario"
Algunos diseños son tan personalizados que no es posible utilizar una interfaz estándar. Por ello, los diseñadores aprecian la posibilidad de personalizar ellos mismos el componente necesario en el configurador en línea (por ejemplo, para seleccionar las salidas de la base según sus necesidades). Así, incluso las cantidades de pedido más pequeñas de lotes de un solo artículo ("tamaño de lote unitario") son posibles. Todos los datos de configuración se guardan automáticamente en el sistema como un gemelo digital para conectores con su propio número de referencia y provisto de la documentación correspondiente. Esto permite activar fácilmente un pedido recurrente.
Connectivity+ representa algo más que un "plus" para los clientes:
- Flujos de trabajo eficientes y fiabilidad de los procesos
- Proceso de construcción acelerado
- Muestras para prototipos rápidos
- Tamaño de lote unitario
- Diseños personalizados
- A un solo clic: datos de ingeniería, hojas de datos y muchos más datos relacionados con los productos
- Gemelos digitales para conectores: para todo tipo de aplicaciones
- Pruebas de viabilidad técnica
- Diseño que ahorra costes antes y durante la producción en serie
- Proceso de diseño económico
- Flujo de trabajo que combina componentes físicos y digitales