Products & Solutions

PCB 커넥터

장치 및 애플리케이션은 갈수록 더 소형화되고 콤팩트해지는 추세입니다. 이를 위해, HARTING은 PCB 연결에 필요한 애플리케이션을 비롯하여 다양한 규격의 솔루션을 제공합니다.

장치 및 애플리케이션은 갈수록 더 소형화되고 콤팩트해지는 추세입니다. 따라서, 장치 내부 및 회로 기판은 서로 더 밀접하게 위치하도록 제작되어야 합니다. HARTING은 PCB 연결을 수반하는 다양한 규격과 애플리케이션에 적합한 솔루션을 출시하여 소형화를 향한 트렌드에 대응하고 있습니다. 당사의 har-flex 및 har-flexicon 제품군은 수년에 걸쳐 진화를 거듭해 온 기존의 DIN-41612 레일에서 초소형 1.27mm 피치 솔루션까지 모든 제품들을 제공합니다.

그러나 PCB 커넥터는 장치 내에서 인쇄 회로 기판의 상호 연결을 지원하는 중요한 인터페이스 그 이상입니다. 각 장치는 입출력 장치를 필요로 하며, 일반적으로 RJ45 또는 ix Industrial을 적용, 견고한 메트릭 원형 소켓 커넥터를 사용하여 구현됩니다. 이 경우, 커넥터 소켓은 대개 회로 기판에서 직접 하우징 벽을 관통하여 설치되며, 장치 인터페이스에 대한 보호등급 IP20-IP67에 준한 연결로 구현됩니다. HARTING은 기존의 PCB 커넥터 외에도 모든 어플리케이션을 위한 다기능 PCB 소켓 제품군도 제공합니다.

귀사의 애플리케이션이 보다 소형화될 필요가 있고, 필요한 특정 규격이 있으십니까? 당사의 각종 제품에서 사용가능한 다양한 극수를 확인하십시오.

인터페이스 커넥터

Industrial Ethernet

eCatalogue에 수록된 PCB 커넥터