Products & Solutions
원형 커넥터
HARTING은 모든 표준 사이즈 및 코딩이 적용된 폭넓은 원형 커넥터 제품군을 구비하고 있습니다.
HARTING은 산업용 연결 기술을 갖춘 최대 제조업체 중 하나로서, 모든 표준 사이즈 및 코딩이 적용된 폭넓은 원형 커넥터 포트폴리오를 제공합니다. 해당 제품군에는 현장에서 조립 가능한 원형 커넥터, 오버몰딩 케이블 어셈블리 뿐 아니라 PCB 커넥터 및 패널 관통형 제품 등이 포함됩니다.
M8
- 전형적 애플리케이션: 신호 / 센서 액추에이터를 위한 이더넷 연결장치 &
- 코딩 A, D, P
- 3-8 핀
- 나사형 잠금 및 PushPull 방식의 신속 잠금 시스템
현장 단계에서, M8 원형 커넥터는 I/O 박스 및 기타 공간 절약형 장치에 주로 사용됩니다. 이들 제품은 콤팩트하게 제작되어, 까다로운 IP65/67 환경에서도 신호 및 데이터 전송에 이상적인 커넥터입니다.
M12
- 대표적 애플리케이션
- 신호 (A, B 코딩), 2 – 12 핀
- 데이터 (D, X 코딩), 4 및 8 핀
- 전원 (L, S, K 코딩) 3 및 4 핀 + FE/PE, 최대 16 A / 630 V
- 하이브리드 (Y 코딩) 4 + 4 핀, 데이터 및 전원 지원
M12 원형 커넥터는 원형 커넥터 중 가장 폭넓게 사용되는 사이즈 중 하나입니다. M12 제품은 모든 산업용 라이프라인, 즉, 전원, 신호 및 데이터를 위한 코딩 변형제품으로 출시됩니다. 견고한 금속 하우징에 IP65/67 보호등급을 충족하도록 제작되어, 이들 제품은 까다로운 애플리케이션에 사용 시 완벽히 안정적인 연결을 제공합니다.
M23
- 대표적 애플리케이션
- 신호 6-19 핀
- 용량 6 – 9 핀
- 하이브리드4+4+3+PE 핀
- 나사형 잠금 및 삽입 방식 신속 잠금 시스템 (ComLock)
M23 원형 커넥터는 고압 전력이 전송되거나 다수의 신호 접점을 수집해야 할 경우 산업용 애플리케이션에서 사용됩니다. 이들 커넥터는 일반적으로 드라이브에 사용됩니다.
7/8“
- 대표적 애플리케이션: 드라이브용 전원 공급장치
- 2-5 핀
7/8 인치 인터페이스는 전원 공급장치를 다양한 애플리케이션에 연결하는 데 일반적으로 사용됩니다.
식품 산업용 Han® F+B 커넥터
- 대표적 애플리케이션: & 식품 생산 기계설비
- 특히 스프레이 존에서 세척이 용이한 설계
- F+B - 식품 & 음료
Han F+B는 식품 산업의 특별한 과제를 위해 설계된 원형 커넥터입니다. 이 연결장치는 세척기의 분사수에 대해 특별한 보호 기능은 물론 세척제에 대한 내성도 갖추고 있습니다.
HARAX 패널 피드스루
- 대표적 애플리케이션: 램프, 드라이브, 장치 등을 위한 저렴한 전원 연결장치.
- HARAX® 터미네이션 기법을 적용한 툴 없이 손쉬운 설치 가능
- IP67 등급 덕분에 실외 및 습한 구역에서 사용하기 적합
HARAX 패널 피드스루는 툴 없이도 연결 가능합니다. 해당 패널 피드스루는 신속하고 손쉽게 설치 가능하여, 안정적인 장치 연결을 실행할 수 있습니다.
A-코딩
- 대표적 애플리케이션: 센서 및 액추에이터용 신호의 전송
- 사이즈 M8 (IEC 61076-2-104) 및 M12 (IEC 61076-2-101)
- 정격 전류 1.5 – 7.5 A
- 정격 전압 30 - 250 V
- 접점 개수 3 - 12
3 - 5 핀의 A-코딩은 필드 장치의 전원 공급에 사용됩니다. 8 – 12 핀의 A-코딩은 신호 전송을 위한 전형적인 코딩입니다.
B-코드
- 대표적 애플리케이션: 필드버스 시스템(PROFIBUS)을 위한 데이터 전송
- 사이즈 M12 (IEC 61076-2-101)
- 2, 4 및 5 핀
B-코딩은 PROFIBUS 전송에 사용됩니다.
D-코드
- 대표적 애플리케이션: 산업용 이더넷 네트워크를 위한 데이터 전송
- 사이즈 M12 (IEC 61076-2-101), M8 (IEC 61076-2-114)
- 데이터 전송률 100 Mbit/s
D-코딩은 산업용 이더넷 애플리케이션의 데이터 전송을 위한 원형 커넥터에 사용됩니다. D-코딩은 최대 100Mbit/s 전송률의 고속 이더넷을 위해 지정되어 있습니다.
K-코드
- 대표적 애플리케이션: 소형 드라이브의 전원 전송
- 사이즈 M12 (IEC 61076-2-111)
- 전기 / 전압 12 A / 630 V
- 4 핀 + PE
K-코딩은 전원 전송을 위해 사용되는 코딩 중 하나입니다. K-코딩의 M12 원형 커넥터는 일반적으로 최대 7.5 kW의 드라이브에 사용됩니다. M12 Power는 기타 장치로 전원을 공급하는 데 사용 가능한 공간 절약형 솔루션입니다.
L-코드
- 대표적 애플리케이션: 대전류 및 전압의 전송
- 사이즈 M12 (IEC 61076-2-111)
- 4 핀 + FE
- 정격 전류 최대 16 A / 63 V
L-코딩은 장치에 전원을 공급하는 데 사용됩니다. K-코딩과 비교하여, L-코딩은 FE 접점을 갖고 있으며, 다양한 전압범위를 위해 설계됩니다.
P-코드
- 대표적 애플리케이션: & EtherCAT P 애플리케이션을 위한 데이터 전원 전송
- 사이즈 M8 (IEC 61076-2-114)
- 4 핀
- 정격 전류: 4 A / 60 V
- 100 Mbit/s
P-코딩은 EtherCAT P 프로토콜에서 데이터 전송을 위해 사용됩니다. 이 코딩은 최대 240 W의 전압 및 데이터를 동시에 공급합니다.
S-코드
- 대표적 애플리케이션: 소형 장치를 위한 전원 커넥터
- 사이즈 M12 (IEC 61076-2-111)
- 3 핀 + PE
- 전기 / 전압 12 A / 630 V
S-코딩은 소형 장치에 전원을 공급하는 데에 선호됩니다.
Y-코드
- 대표적 애플리케이션: 하나의 커넥터로 신호와 전원의 하이브리드 전송
- 사이즈 M12 (IEC 61076-2-113)
- 8 핀 (타입 4)
- 4 x 전원: 6 A, 50 V
- 4 x 데이터: Cat. 5, 0.5 A, 50 V
Y-코딩은 하이브리드 체결면이 구비되어 있습니다. 해당 코딩은 전원 및 데이터의 필수 라이프라인을 동시에 장치에 공급합니다. 4개의 데이터 접점을 통해 최대 100Mbit/s 전송률의 고속 이더넷을 구현할 수 있습니다. 4개의 전원 접점을 통해 최대 300W의 전력을 전송할 수 있습니다. Y-코딩과 같은 하이브리드 연결을 통해 복수의 라이프라인을 동시에 공급할 수 있습니다. 이를 사용하면, 별도의 인터페이스를 사용하지 않고도 리소스를 절약하고 장치의 소형화를 적극적으로 지원할 수 있습니다.
X-코드
- 대표적 애플리케이션: 산업용 이더넷 네트워크를 위한 데이터 인터페이스
- 사이즈 M12 (IEC 61076-2-109)
- 데이터 전송률 1; 2.5; 10 Gbit/s
- 8 핀
X-코딩은 까다로운 환경에서 산업용 이더넷 전송에 사용됩니다. 해당 코딩의 뛰어난 차폐기능을 사용하면, 최대 10 Gbit/s의 전송률 구현이 가능합니다. 데이터 스트림은 견고한 금속 하우징 덕분에 전자기 영향으로부터 잘 보호됩니다.
preLink® 절연 변위 단자
preLink®는 절연 변위 기법을 기반으로 하며, 최대 10 Gbit/s 데이터 커넥터에 대해 사용됩니다.. 와이어는 큐브형 터미네이션 블록에 공급되어, 조립 펜치로 한번에 압착/접촉 또는 단축됩니다. 터미네이션 블록은 M12 원형 커넥터 뿐 아니라적절한 RJ45 커넥터, 케이블 커플링 또는 PCB 소켓으로 클립 연결될 수 있습니다. 체결면은 언제든지 초 단위로 변경 가능합니다.
리플로우 솔더링 터미네이션 (THR)
THR (Through Hole Reflow) 솔더링 테크놀로지를 적용함으로써, 해당 커넥터는 도금 관통 PCB 홀(through-plated PCB hole)에 삽입됩니다. 이 작업은 PickPlace 배치 기계로 자동 실행될 수 있습니다. 이후, 이 THR 컴포넌트는 일반 리플로우 솔더링(reflow soldering) 공정의 일부로 표면에 배치된 컴포넌트와 함께 납땜할 수 있습니다.
리플로우 터미네이션 (SMT)
관통 홀 기법(through-hole technology)과는 대조적으로, SMT(Surface Mounted Technology) 커넥터는 와이어 단자는 없지만, PCB 표면 상에 솔더 패드에 직접 솔더링됩니다. 이 방법은 단일 터미네이션 기법을 기반으로 회로 기판 설정 시에 사용됩니다. 이로써 SMT 커넥터를 사용할 경우 별도의 웨이브 솔더링이 필요 없다는 이점이 제공됩니다.
웨이브 솔더링 터미네이션 (THT)
수십 년 동안 검증을 거친 기존의 솔더링 기술은 최고 수준의 기계적 안정성 및 공정 안전성을 보장합니다. 커넥터의 솔더링 핀은 도금 관통 PCB 홀에 삽입됩니다. 이후, 해당 핀은 동시에 자동으로 기타 컴포넌트에 웨이브 솔더링될 수 있습니다.
나사 잠금방식
나사방식 원형 커넥터는 비원형 커넥터에 비해 다양한 이점을 제공합니다. 연결부가 작을 뿐 아니라, 실링 링 및 최적의 토크 사용으로 고도의 보호 기능도 보장됩니다. 게다가, 조작 방식이 간단하여, 시간이 많이 소요되는 설명이 필요하지 않습니다.
PushPull 잠금 메커니즘
PushPull 잠금장치를 위해 장치 소켓에 윤곽선이 추가됩니다. 적합한 PushPull 커넥터가 이 윤곽선에서 스냅 체결됩니다. 이로써, 제한된 설치 공간에서도 원형 커넥터를 툴 없이도 신속하게 체결할 수 있습니다. 한번의 클릭 소리로 진동 및 충격 방지 연결이 실행되었음을 확인할 수 있습니다. PushPull 잠금 메커니즘은 IEC 61076-2-010 규격에 따른 국제 표준입니다.
어떤 원형 커넥터가 가장 최적입니까?
원형 커넥터는 산업용 애플리케이션에서 가장 흔히 볼 수 있는 플러그형 인터페이스 중 하나입니다. 원형 커넥터를 사용하는 전기적 연결장치들은 외부 영향으로부터 안전하게 보호됩니다. 이들 제품은 접촉, 먼지, 오염물, 그리스 및 오일 뿐 아니라 습기로부터 안전하게 보관됩니다. 원형 커넥터를 사용하면, 산업 및 교통 부문에서 일반적으로 발생하는 진동 및 움직임에도 불구하고 확실히 안정적인 연결이 가능합니다. 응용 부문은 광범위합니다: 센서 드라이브 및 컨버터, 네트워크 컴포넌트 및 작동 장치 등이 원형 커넥터가 적용되는 대표적 애플리케이션 영역입니다.
표준화된 사이즈 및 체결면이 안전성을 제공하다
원형 커넥터의 사이즈 및 체결면은 일반적으로 표준화된 나사산 사이즈에 부합합니다. 따라서, 상이한 제조업체들이 제공하는 원형 커넥터도 서로 호환 가능합니다.
각 사이즈는 적용되는 애플리케이션에 따라 달라집니다. 이들 커넥터는 권장 또는 사용 가능한 부착 크기 외에도, 와이어의 개수와 단면, 전류 운반 용량 등과 같은 물리적 성능 데이터로부터 결정됩니다. HARTING는 미터법 나사산(M)과 인치 단위의 나사산 사이즈가 기재된 원형 커넥터를 제공합니다. 미터법 원형 커넥터는 전 세계에서 가장 일반적인 인터페이스 중 하나입니다. 기본 사항은 잠금 메커니즘의 형태입니다. 이는 ISO 1502를 준수하는 나사의 치수 및 표준화를 기반으로 합니다. 따라서, 미터법 원형 커넥터는 모든 표준화된 나사 연결부와 마찬가지로 항상 잠금부에 밀리미터 단위로 직경이 정해져 있습니다. M8 = 8 밀리미터 등.
코딩으로 체결 오류를 방지하다
원형 커넥터의 체결면은 코딩되어 체결 오류를 방지합니다. 코딩은 절연체 내부 형태로 통합됩니다 M8 및 M12 원형 커넥터는 코딩되어 있으며, 이는 코딩과 해당 애플리케이션을 구별하는 데 사용되는 문자와 시각적으로 유사합니다.
현장에서 원형 커넥터를 연결하다
데이터, 신호 및 전원의 오류 없는 전송을 위해서는 와이어를 커넥터의 수형 접점/슬리브에 확실히 영구적으로 안정적으로 연결하는 것이 기본적으로 요구됩니다. 커넥터의 유형과 용도에 따라 다양한 유형의 연결을 사용할 수 있습니다. 현장에서 조립 가능한 커넥터는 툴 없이 또는 특별한 압착 펜치 없이 압착될 수 있습니다.
하우징은 주변 조건으로부터 보호하는 역할을 한다
커넥터 하우징은 주변 조건에 대한 외부보호 기능을 수행합니다. 이 경우, 플라스틱 또는 금속 하우징이 사용됩니다. 견고한 설계 이외에, 금속 하우징은 전자기 차단 (EMC)에 대해 차폐 기능을 제공합니다. 하우징에서 케이블까지 전송은 케이블 글랜드, 크림프 플랜지 또는 오버몰딩을 통해 실행됩니다.