preLink PCB to T1 module
Ürün No.: 20 82 008 0002
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
preLink PCB to T1 module
Ürün No.: 20 82 008 0002
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Konnektörler |
---|---|
Seri | HARTING T1 Industrial |
Eleman | Adaptör PCB |
Teknik özellikler | preLink® PCB'den T1 Industrial modülüne |
Sonlandırma yöntemi | preLink® IDC yalıtım yer değiştirme sonlandırma |
---|---|
Koruma | Ekranlı |
Kontak sayısı | 2 |
Nominal akım | 1,5 A |
---|---|
Çalışma Gerilimi | 60 V DC |
İletim özellikleri | 600 MHz Bant genişliği |
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
Kontak direnci | ≤ 20 mΩ |
Kontak direnci, koruma | ≤ 100 mΩ |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +85 °C |
Depolama sıcaklığı | -30 ... +60 °C |
Yerleştirme kuvveti | ≤ 20 N |
Geri çekilme kuvveti | ≤ 20 N |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP20 |
Test gerilimi U<sub>r.m.s.</sub> | 0,5 kV |
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
California Önerme 65 madde | İçermez |
Özellikler | IEC 63171-6 |
---|---|
IEEE 802.3bu (PoDL üzerinden uzaktan güç kaynağı = Veri Hattı Üzerinden Güç) | |
IEEE 802.3cg (10BASE-T1) | |
IEEE 802.3bw (100BASE-T1) | |
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1) |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 11,42 g |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140224261 |
ETIM | EC001264 |
eCl@ss | 27440190 Industry connector (unspecified) |
Önceki
Sonraki