ix Industrial 10A-1 jack AH (T&R550)
Ürün No.: 09 45 281 2561
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
ix Industrial 10A-1 jack AH (T&R550)
Ürün No.: 09 45 281 2561
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Konnektörler |
---|---|
Seri | HARTING ix Industrial® |
Tanımlama | Data |
Eleman | PCB konnektörü |
Teknik özellikler | Yatay |
Sonlandırma yöntemi | Lehim sonlandırma |
---|---|
Koruma | Tamamen korumalı, 360° koruyucu kontak |
Kontak sayısı | 8 |
diğer kontaklar | + 2x GND |
Kodlama | Tip A |
Paket içeriği | Makara üzerinde |
Nominal akım | 1,5 A |
---|---|
Nominal akım | 4 kontakla kullanıldığında kontak başına 3 A (1,2,6,7) |
Çalışma Gerilimi | 50 V AC |
60 V DC | |
İletim özellikleri | Cat. 6A Sınıf EA 500 MHz'e kadar |
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Yalıtım direnci | >500 MΩ |
Kontak direnci | ≤ 30 mΩ |
Koruma direnci | ≤ 100 mΩ |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +85 °C |
Depolama sıcaklığı | -30 ... +60 °C |
Bağıl nem | 95 % Yoğuşmasız (çalışma) |
95 % Yoğuşmasız (depolama/taşıma) | |
Yerleştirme kuvveti | ≤ 25 N |
Geri çekilme kuvveti | ≤ 25 N |
Eşleşme döngüsü | ≥ 5.000 |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP20 |
Test gerilimi U<sub>r.m.s.</sub> | 0,5 kV |
Malzeme (parça) | Sıvı Kristal Polimer (LCP) |
---|---|
Renk (parça) | Gri |
Malzeme (koruma) | Paslanmaz Çelik |
Ni ≥ 1 µm üzerinde Sn ≥ 0,2 µm Eşleşme tarafı (koruma) | |
Malzeme (kontaklar) | Bakır alaşımı |
Yüzey (kontaklar) | Au ≥ 0,2 µm, Ni ≥ 2 µm üzerinde Eşleşme tarafı |
Au ≥ 0,03 µm, Ni ≥ 2 µm üzerinde Sonlandırma tarafı | |
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı | V-0 |
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
California Önerme 65 madde | Nikel |
Özellikler | IEC 61076-3-124 |
---|---|
EN 45545-2 | |
UL / CSA | |
PROFINET | Evet |
Ambalaj boyutu | 550 |
---|---|
Net ağırlık | 1,52 g |
Menşei ülkesi | Japonya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140223097 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 PCB connector (board connector) |
Önceki
Sonraki