har-stop
Ürün No.: 09 45 453 2501
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
har-stop
Ürün No.: 09 45 453 2501
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Bu ögenin işlevsel olması için ek kontak blokları ve bir modül tutucusu gerekir. Lütfen bunları "Eşleşen Ürünler" altında seçin.
Ürün Detayları
Kategori | Operatör arayüzleri |
---|---|
Seri | har-stop |
Eleman | Acil durdurma butonları |
Teknik özellikler | kusursuz |
Montaj deliğinin çapı | 30,5 mm |
---|
Çalıştırma yolu | 6 mm |
---|---|
Sıkma torku | ≤2,5 Nm Sabitleme somunu |
İşletme sıcaklığı | -30 ... +70 °C |
Depolama sıcaklığı | -50 ... +85 °C |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP65 |
Panel kalınlığı | 1,5 ... 8 mm |
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
California Önerme 65 madde | İçermez |
Demir yolu araçlarında yangından korunma | EN 45545-2 (2020-08) |
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Özellikler | EN 60947-5-1 |
---|---|
EN 60947-5-5 | |
EN ISO 13850 | |
UL / CSA | |
Ambalaj boyutu | 10 |
---|---|
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85365080 |
GTIN | 5713140450202 |
ETIM | EC001038 |
Önceki
Sonraki