blinding cap for female with eyelet
Ürün No.: 21 01 000 0030
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
blinding cap for female with eyelet
Ürün No.: 21 01 000 0030
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Aksesuarlar |
---|---|
Seri | Yuvarlak konnektörler M12 |
Aksesuar tipi | Koruma Kapağı |
Aksesuarın açıklaması | dişi parçalar için |
döngü ile |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP65 / IP67 |
---|
Malzeme (aksesuarlar) | Metal |
---|---|
RoHS | muafiyete uygun |
RoHS muafiyetleri | 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı |
ELV durumu | muafiyete uygun |
Çin RoHS | 50 |
REACH Annex XVII maddeleri | İçermez |
REACH ANNEX XIV maddeleri | İçermez |
REACH SVHC maddeleri | Evet |
REACH SVHC maddeleri | Kurşun |
ECHA SCIP numarası | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
California Önerme 65 madde | Evet |
California Önerme 65 madde | Kurşun |
Nikel |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 12 g |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85389099 |
GTIN | 5713140136496 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Cap for industrial connectors |
Önceki
Sonraki