USB 3.0 IP20 cable 3,0m, 2x type A 1:1
Ürün No.: 09 45 145 2934
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
USB 3.0 IP20 cable 3,0m, 2x type A 1:1
Ürün No.: 09 45 145 2934
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Konnektörler |
---|---|
Seri | har-port |
Eleman | Servis arayüzleri |
Teknik özellikler | USB 3.0 |
Konnektör 1 | IP20 USB 3.0 |
Tip A | |
Konnektör 2 | IP20 USB 3.0 |
Tip A |
Kablo uzunluğu | 3 m |
---|---|
Damar yapısı | 4x AWG 28/7 |
2x AWG 28/7 | |
2x AWG 24/7 | |
Koruma | Tamamen korumalı, 360° koruyucu kontak |
Bağlantı türü | Tip A konnektör - tip A konnektör |
Sabitleme | Kapak plakalarına vidalanabilir |
Ortam sıcaklığı | -25 ... +70 °C |
---|---|
Eşleşme döngüsü | ≥ 1.500 |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP20 |
Kablo Çapı | 5,8 mm |
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Poliamid (PA) |
---|---|
Renk (seyyar gövde/muhafaza) | Siyah |
Malzeme (kablo) | PVC |
Renk (kablo) | Siyah |
RoHS | uyumlu |
ELV durumu | uyumlu |
Çin RoHS | e |
REACH Annex XVII maddeleri | İçermez |
REACH ANNEX XIV maddeleri | İçermez |
REACH SVHC maddeleri | İçermez |
Onaylar | DNV GL |
---|
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 165,33 g |
Menşei ülkesi | Malezya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85444290 |
GTIN | 5713140223035 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060304 Appliance cord (data cable) |
Önceki
Sonraki