UL AWM 3817 125°C 3000V 1/0AWG VW-1
Ürün No.: 09 45 600 0300 2200
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
UL AWM 3817 125°C 3000V 1/0AWG VW-1
Ürün No.: 09 45 600 0300 2200
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Sistem kablajı |
---|---|
Eleman | Toplu kablolar |
Teknik özellikler | Monte edilmemiş |
Kablo tipi | Bakır kablo (yuvarlak) |
Kablonun açıklaması | Alev geciktirici |
Isı direnci |
Damar sayısı | 1 |
---|---|
Damar yapısı | 1x 50 mm² |
Koruma | Ekransız |
İletken kesiti [AWG] | AWG 1 |
---|---|
Çalışma Gerilimi | 3.000 V |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +125 °C |
Kablo Çapı | 13,7 mm |
Minimum bükülme yarıçapı | 5x Kablo çapı (tekil bükme) |
7,5x Kablo çapı (tekrarlanan bükme) |
Malzeme (kablo) | XLPE |
---|---|
Renk (kablo) | Siyah |
Özellikler | UL 758 |
---|---|
UL 1581 | |
Directive 2011/65/EU |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Menşei ülkesi | Çin |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85444999 |
GTIN | 5713140570931 |
eCl@ss | 27060327 Assembled power cable |
Önceki
Sonraki