TYP2 SOCKET 3PH MOT LOCK HARTING LOGO
Ürün No.: 08 96 802 0001 A0
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
TYP2 SOCKET 3PH MOT LOCK HARTING LOGO
Ürün No.: 08 96 802 0001 A0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Eleman | Şarj soketi |
---|---|
Teknik özellikler | Tip 2 |
motorlu kilitleme ile | |
Şarj modu | Mode 3 |
Damar yapısı | 5x 6 mm² + 2x 0,75 mm² |
---|---|
Sonlandırma yöntemi | Krimp sonlandırma |
Faz sayısı | 3 |
Kontak sayısı | 7 |
Sinyal kontaklarının sayısı | 2 |
Güç kontaklarının sayısı | 5 |
Kontak yapılandırması | Signal: CP, PP |
Power: L1, L2, L3, N, PE | |
Sabitleme | Sabitleme deliği 4x 7 mm |
önden montaj için |
Nominal akım (sinyal) | 2 A |
---|---|
Nominal gerilim (sinyal) | 30 V |
Nominal akım (güç) | 32 A |
Nominal gerilim (güç) | 480 V |
Akım tipi | AC |
Şarj gücü | 22 kW |
Ortam sıcaklığı | -30 ... +50 °C çalışır durumda |
-40 ... +80 °C depolama/taşıma | |
Yerleştirme kuvveti | < 100 N |
Geri çekilme kuvveti | < 100 N |
Eşleşme döngüsü | ≥ 10.000 |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP44 birleştirme durumu |
IP55 Kapalı | |
Darbe direnci seviyesi | IK08 |
İletken uzunluğu | 70 cm |
Malzeme (parça) | Poliamid (PA) |
---|---|
Renk (parça) | Siyah |
RoHS | muafiyete uygun |
RoHS muafiyetleri | 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı |
ELV durumu | muafiyete uygun |
Çin RoHS | 50 |
REACH Annex XVII maddeleri | İçermez |
REACH ANNEX XIV maddeleri | İçermez |
REACH SVHC maddeleri | Evet |
REACH SVHC maddeleri | Kurşun |
California Önerme 65 madde | Evet |
California Önerme 65 madde | Kurşun |
Özellikler | IEC 62196-2 |
---|---|
Onaylar | CE |
UKCA |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 0,001 kg |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140288218 |
ETIM | EC002884 |
eCl@ss | 27144792 Charging components E-Mobility (accessories) |
Önceki
Sonraki