T1 Ind.jack,T1-M12 str.,8mm
Ürün No.: 21 03 339 2201
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
T1 Ind.jack,T1-M12 str.,8mm
Ürün No.: 21 03 339 2201
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Konnektörler |
---|---|
Seri | HARTING T1 Industrial |
Yuvarlak konnektörler M12 | |
Eleman | PCB konnektörü |
Teknik özellikler | Düz |
Sonlandırma yöntemi | Reflow lehimleme sonlandırması (THR) |
---|---|
Soket tipi | Dişi |
Koruma | Tamamen korumalı, 360° koruyucu kontak |
Kontak sayısı | 2 |
diğer kontaklar | + ekranlama |
Sonlandırma uzunluğu | 8 mm |
Paket içeriği | Tepsi |
Nominal akım | 4 A |
---|---|
Çalışma Gerilimi | 60 V DC |
İletim özellikleri | 4 GHz Bant genişliği |
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Kontak direnci | ≤ 20 mΩ |
Koruma direnci | ≤ 100 mΩ |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +85 °C |
Eşleşme döngüsü | ≥ 500 |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP65 / IP67 birleştirme durumu |
Test gerilimi U<sub>DC</sub> | 1 kV (kontak-kontak) |
2,25 kV (kontak-toprak) | |
Nem Hassasiyet Seviyesi (MSL) | 1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D uyarınca |
Proses Hassasiyet Seviyesi (PSL) | R0 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D uyarınca |
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
California Önerme 65 madde | İçermez |
Özellikler | IEC 63171-6 |
---|---|
IEEE 802.3bu (PoDL üzerinden uzaktan güç kaynağı = Veri Hattı Üzerinden Güç) | |
IEEE 802.3cg (10BASE-T1) | |
IEEE 802.3bw (100BASE-T1) | |
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1) | |
IEEE 802.3ch (2.5GBASE-T1 / 5GBASE-T1 / 10GBASE-T1) |
Ambalaj boyutu | 50 |
---|---|
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140223448 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 PCB connector (board connector) |
Önceki
Sonraki