Single Wire 1x35mm² BK UL AWM10269 1kV
Ürün No.: 09 45 600 0300 1700
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Single Wire 1x35mm² BK UL AWM10269 1kV
Ürün No.: 09 45 600 0300 1700
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Sistem kablajı |
---|---|
Eleman | Toplu kablolar |
Teknik özellikler | Monte edilmemiş |
Kablo tipi | Bakır kablo (yuvarlak) |
Kablonun açıklaması | Alev geciktirici |
Yağa dayanıklı |
Damar sayısı | 1 |
---|---|
Damar yapısı | 1x 35 mm² |
Koruma | Ekransız |
Çalışma Gerilimi | 1.000 V |
---|---|
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +105 °C |
Kablo Çapı | 10,2 mm |
Minimum bükülme yarıçapı | 3x Kablo çapı (tekil bükme) |
5x Kablo çapı (tekrarlanan bükme) |
Malzeme (kablo) | PVC |
---|---|
Renk (kablo) | Siyah |
Özellikler | IEC 60332-1-2 Alev geciktirme |
---|---|
EN 50525-2-31 | |
UL AWM Style 10269 UL 758 | |
UL 1063 | |
Directive 2014/35/EU | |
Directive 2011/65/EU | |
UL / CSA | CSA 22.2 No. 127-18 |
Ambalaj boyutu | 100 |
---|---|
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85444290 |
GTIN | 5713140570955 |
eCl@ss | 27060327 Assembled power cable |
Önceki
Sonraki