SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 06P 30,48m
Ürün No.: 09 18 006 7001 900
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 06P 30,48m
Ürün No.: 09 18 006 7001 900
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Sistem kablajı |
---|---|
Eleman | Toplu kablolar |
Teknik özellikler | Monte edilmemiş |
Kablo tipi | Bakır kablo (yassı) |
Kablo uzunluğu | 30,48 m |
---|---|
Damar sayısı | 6 |
Damar yapısı | AWG 28/7 |
Empedans | 110 Ω |
---|---|
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +105 °C etkilenmemiş |
-20 ... +105 °C taşındı |
Malzeme (kablo) | Halojen olmayan |
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
California Önerme 65 madde | İçermez |
Özellikler | UL 1581 |
---|---|
UL 758 | |
Onaylar | CE |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 589 g |
Net ağırlık | 11 g/m |
Menşei ülkesi | ABD |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85444993 |
GTIN | 5713140024199 |
ETIM | EC003249 |
eCl@ss | 27061801 Data and communication cable (copper) |
Önceki
Sonraki