SEK CAB FLAT COLOR AWG28/7 18P 30,48m
Ürün No.: 09 18 018 7005
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
SEK CAB FLAT COLOR AWG28/7 18P 30,48m
Ürün No.: 09 18 018 7005
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Sistem kablajı |
---|---|
Eleman | Toplu kablolar |
Teknik özellikler | Monte edilmemiş |
Kablo tipi | Bakır kablo (yassı) |
Kablo uzunluğu | 30,48 m |
---|---|
Damar sayısı | 18 |
Damar yapısı | AWG 28/7 |
Sıcaklık sınırlaması | -30 ... +105 °C etkilenmemiş |
---|---|
-20 ... +105 °C taşındı | |
Empedans | 100 Ω |
İletken direnci @ 20 °C | ≤216 Ω/km |
Yalıtım direnci @ 20 °C | ≥ 20 MΩ x km |
Malzeme (kablo) | PVC |
---|---|
Renk (kablo) | Renk kodlu |
RoHS | uyumlu |
ELV durumu | uyumlu |
Çin RoHS | e |
REACH Annex XVII maddeleri | İçermez |
REACH ANNEX XIV maddeleri | İçermez |
REACH SVHC maddeleri | İçermez |
California Önerme 65 madde | İçermez |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 33 g/m |
GTIN | 5713140273139 |
ETIM | EC003249 |
eCl@ss | 27061801 Data and communication cable (copper) |
Önceki
Sonraki