RUNDL.14 X AWG 28/7 30.48
Ürün No.: 09 18 014 7007
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
RUNDL.14 X AWG 28/7 30.48
Ürün No.: 09 18 014 7007
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Sistem kablajı |
---|---|
Eleman | Toplu kablolar |
Teknik özellikler | Monte edilmemiş |
Kablo tipi | Bakır kablo (yuvarlak) |
Kablo uzunluğu | 30,48 m |
---|---|
Damar sayısı | 14 |
Damar yapısı | AWG 28/7 |
Koruma | Ekranlı |
Empedans | 100 Ω |
---|---|
Sıcaklık sınırlaması | -30 ... +75 °C etkilenmemiş |
-20 ... +75 °C taşındı | |
İletken direnci @ 20 °C | ≤216 Ω/km |
Malzeme (kablo) | PVC |
---|---|
Renk (kablo) | Gri |
RoHS | uyumlu |
ELV durumu | uyumlu |
Çin RoHS | e |
REACH Annex XVII maddeleri | İçermez |
REACH ANNEX XIV maddeleri | İçermez |
REACH SVHC maddeleri | İçermez |
California Önerme 65 madde | İçermez |
Özellikler | UL 1581 |
---|---|
UL PLCC, CL2 | |
Onaylar | CE |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 2.255 g |
Net ağırlık | 73 g/m |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85444993 |
GTIN | 5713140024434 |
ETIM | EC003249 |
eCl@ss | 27061801 Data and communication cable (copper) |
Önceki
Sonraki