RJI RJ45 jack 1Gbit CE biCLED
Ürün No.: 09 45 551 1550
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
RJI RJ45 jack 1Gbit CE biCLED
Ürün No.: 09 45 551 1550
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Konnektörler |
---|---|
Seri | HARTING RJ Industrial® |
Tanımlama | Magnetics |
Eleman | Dişi |
Teknik özellikler | RJ45 |
entegre transformatörlü | |
Çift renkli LED'li | |
Kontak yayı ile | |
Açılı |
Sonlandırma yöntemi | Reflow lehimleme sonlandırması (THR) |
---|---|
Koruma | Tamamen korumalı, 360° koruyucu kontak |
Kontak sayısı | 8 |
Paket içeriği | Bant ve makara |
Veri oranı | 10 Mbit/s |
---|---|
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +85 °C |
Eşleşme döngüsü | ≥ 750 |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP20 |
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
Onaylar | DNV GL |
Ambalaj boyutu | 110 |
---|---|
Net ağırlık | 7,1 g |
Menşei ülkesi | Çin |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140224551 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 PCB connector (board connector) |
Önceki
Sonraki