PushPull V4, compact housing vert. jack
Ürün No.: 09 45 545 0040
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
PushPull V4, compact housing vert. jack
Ürün No.: 09 45 545 0040
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Konnektörler |
---|---|
Seri | HARTING PushPull (V4) |
Seyyar gövde/muhafaza tipi | Makine tipi muhafaza |
Seyyar gövde/muhafaza açıklaması | Compact |
Entegre contalı |
Kilitleme tipi | PushPull |
---|---|
Ayrıntılar | dikey RJ jakı 09 45 551 1103 için |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +85 °C |
---|---|
Eşleşme döngüsü | ≥ 750 |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP65 |
IP67 | |
Titreşim direnci | 10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/eksen |
5,72 m/s² IEC 61373 Kategori 1 Sınıf B uyarınca | |
Darbe direnci | 25 g / 11 ms, 3 şok / eksen ve yön |
5 g / 30 ms, 5 şok / eksen ve yön IEC 61373 Kategori 1 Sınıf B uyarınca |
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Termoplastik |
---|---|
Renk (seyyar gövde/muhafaza) | Siyah |
Malzeme (conta) | TPE-V |
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı | V-0 |
RoHS | uyumlu |
ELV durumu | uyumlu |
Çin RoHS | e |
REACH Annex XVII maddeleri | İçermez |
REACH ANNEX XIV maddeleri | İçermez |
REACH SVHC maddeleri | İçermez |
Demir yolu araçlarında yangından korunma | EN 45545-2 (2020-08) |
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik | R26 |
Özellikler | IEC 61076-3-106 Varyant 4 (V4) |
---|---|
EN 45545-2 | |
UL / CSA | |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 2,7 g |
Menşei ülkesi | Romanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85389099 |
GTIN | 5713140224025 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Shell for industrial connectors |
Önceki
Sonraki