PP-V14-PCB-THR-RJ45-8P-J-M-STR-SHLD T&R
Ürün No.: 09 35 002 2106
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
PP-V14-PCB-THR-RJ45-8P-J-M-STR-SHLD T&R
Ürün No.: 09 35 002 2106
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Konnektörler |
---|---|
Seri | Han® PushPull (V14) |
Tanımlama | RJ45 |
Eleman | Dişi |
Teknik özellikler | Dikey |
Kontak yayı ile |
Sonlandırma yöntemi | Reflow lehimleme sonlandırması (THR) |
---|---|
Koruma | Tamamen korumalı, 360° koruyucu kontak |
Kontak sayısı | 8 |
Paket içeriği | Bant ve makara |
İletim özellikleri | Cat. 5 100 MHz'e kadar Sınıf D |
---|---|
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +85 °C |
Eşleşme döngüsü | ≥ 1.500 |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP20 |
Yüzey (kontaklar) | Ni üzerinde Au Eşleşme tarafı |
---|---|
Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı | |
RoHS | uyumlu |
ELV durumu | uyumlu |
Çin RoHS | e |
REACH Annex XVII maddeleri | İçermez |
REACH ANNEX XIV maddeleri | İçermez |
REACH SVHC maddeleri | İçermez |
California Önerme 65 madde | İçermez |
Ambalaj boyutu | 5.000 |
---|---|
Menşei ülkesi | Çin |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140223998 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Contact insert for industrial connectors |
Önceki
Sonraki