PCB receptacle housing front m (60 pcs)
Ürün No.: 21 03 302 1001
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
PCB receptacle housing front m (60 pcs)
Ürün No.: 21 03 302 1001
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Aksesuarlar |
---|---|
Seri | Yuvarlak konnektörler M12 |
Aksesuar tipi | Muhafaza |
Aksesuarın açıklaması | önden montaj için |
Soket tipi | Erkek |
---|---|
Kilitleme tipi | Vidalı kilitleme |
Sıkma torku | 2 Nm Kilit somunu |
---|---|
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP65 / IP67 birleştirme durumu |
Malzeme (conta) | NBR |
---|---|
Renk (conta) | Gri |
RoHS | muafiyete uygun |
RoHS muafiyetleri | 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı |
ELV durumu | muafiyete uygun |
Çin RoHS | 50 |
REACH Annex XVII maddeleri | İçermez |
REACH ANNEX XIV maddeleri | İçermez |
REACH SVHC maddeleri | Evet |
REACH SVHC maddeleri | Kurşun |
ECHA SCIP numarası | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
California Önerme 65 madde | Evet |
California Önerme 65 madde | Kurşun |
Nikel | |
Demir yolu araçlarında yangından korunma | EN 45545-2 (2020-08) |
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik | R26 |
UL / CSA | |
---|---|
PROFINET | Evet |
Ambalaj boyutu | 60 |
---|---|
Net ağırlık | 18 g |
Menşei ülkesi | Romanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140236394 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Önceki
Sonraki