MPP T1 -T1 IP20 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 2,0m
Ürün No.: 33 28 280 2002 020
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
MPP T1 -T1 IP20 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 2,0m
Ürün No.: 33 28 280 2002 020
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Type of cable | HARTING T1 SPE PUR 2xAWG22/7 Regellänge Show details |
---|---|
Connector 1 | MPP T1 Industrial plug male IP67 overm Show details |
Connector 2 | T1 Industrial plug male IP20 overm Show details |
Kategori | Sistem kablajı |
---|---|
Seri | HARTING T1 Industrial |
Eleman | Kablo takımları |
Teknik özellikler | Her iki tarafta önceden monte edilmiş |
Konnektör 1 | HARTING Mini PushPull T1 Industrial |
Çoklu kalıplanmış | |
Konnektör 2 | HARTING T1 Industrial |
Çoklu kalıplanmış | |
Kablo tipi | Bakır kablo (yuvarlak) |
Kablonun açıklaması | Halojensiz |
Yağa dayanıklı | |
Alev geciktirici |
Kablo uzunluğu | 2 m |
---|---|
Damar sayısı | 2 |
Damar yapısı | 1x 2x AWG 22/7 |
Kontak sayısı | 2 |
Nominal akım | 4 A |
---|---|
Çalışma Gerilimi | 60 V DC |
İletim özellikleri | 600 MHz Bant genişliği |
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
Kontak direnci | ≤ 20 mΩ |
Koruma direnci | ≤ 100 mΩ |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +80 °C etkilenmemiş |
-25 ... +80 °C taşındı | |
Eşleşme döngüsü | ≤ 100 |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP67 |
Test gerilimi U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV (kontak-kontak) |
2,25 kV (kontak-toprak) |
Malzeme (kablo) | PUR (poliüretan) |
---|---|
Renk (kablo) | Sarı |
RoHS | uyumlu |
ELV durumu | uyumlu |
Çin RoHS | e |
REACH Annex XVII maddeleri | İçermez |
REACH ANNEX XIV maddeleri | İçermez |
REACH SVHC maddeleri | İçermez |
California Önerme 65 madde | İçermez |
Özellikler | IEC 63171-6 |
---|---|
IEEE 802.3bu (PoDL üzerinden uzaktan güç kaynağı = Veri Hattı Üzerinden Güç) | |
IEEE 802.3cg (10BASE-T1) | |
IEEE 802.3bw (100BASE-T1) | |
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1) | |
IEC 60332-1-2 Alev geciktirme | |
EN 60811-404 Yağ dayanıklılığı |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Menşei ülkesi | Letonya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85444290 |
GTIN | 5713140345669 |
eCl@ss | 27060307 Bus cable |
Önceki
Sonraki