M8-ACC-RECEPT. HOUSING BACKMOUNTING 7MM
Ürün No.: 21 82 301 2001
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
M8-ACC-RECEPT. HOUSING BACKMOUNTING 7MM
Ürün No.: 21 82 301 2001
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Aksesuarlar |
---|---|
Seri | Yuvarlak konnektörler M8 |
Aksesuar tipi | Muhafaza |
Aksesuarın açıklaması | arkadan montaj için |
Soket tipi | Dişi |
---|
Montaj yüksekliği | 7 mm |
---|---|
Sıkma torku | 1 Nm Kilit somunu |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP67 birleştirme durumu |
Ambalaj boyutu | 10 |
---|---|
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85389099 |
GTIN | 5713140336766 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Önceki
Sonraki