M12 wall bracket / gender changer
Ürün No.: 21 01 000 0036
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
M12 wall bracket / gender changer
Ürün No.: 21 01 000 0036
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Aksesuarlar |
---|---|
Seri | Yuvarlak konnektörler M12 |
Aksesuar tipi | Panoya montaj parçaları |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +85 °C |
---|
Malzeme (kontaklar) | Bakır alaşımı |
---|---|
Yüzey (kontaklar) | Ni üzerinde Au Eşleşme tarafı |
Malzeme (aksesuarlar) | Termoplastik |
Renk (aksesuarlar) | Siyah |
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
Net ağırlık | 8,7 g |
Menşei ülkesi | Tayvan |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85389099 |
GTIN | 5713140136533 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Önceki
Sonraki