M12 transf. 1000BASE-T x STR
Ürün No.: 21 03 381 2815
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
M12 transf. 1000BASE-T x STR
Ürün No.: 21 03 381 2815
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Konnektörler |
---|---|
Seri | Yuvarlak konnektörler M12 |
Tanımlama | Magnetics |
Eleman | PCB adaptörü |
Teknik özellikler | entegre transformatörlü |
Düz |
Sonlandırma yöntemi | Yeniden akış lehimleme sonlandırma (SMT) |
---|---|
Soket tipi | Dişi |
Koruma | Ekranlı |
Kontak sayısı | 8 |
Kodlama | X kodlu |
Ayrıntılar | Muhafazaları ayrı olarak sipariş edin |
Paket içeriği | Bir tepside 60 parça |
Nominal akım | 0,8 A |
---|---|
Çalışma Gerilimi | 57 V |
Nominal darbe gerilimi | 1,5 kV |
Kirlilik derecesi | 3 |
Veri oranı | 1 Gbit/s |
Yalıtım direnci | >108 Ω |
Kontak direnci | ≤ 10 mΩ |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +85 °C (yeniden akışlı lehimleme sırasında maks. +245) |
Yerleştirme kuvveti | 30 N |
Geri çekilme kuvveti | 30 N |
Eşleşme döngüsü | ≥ 100 |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP65 / IP67 birleştirme durumu |
Yalıtım grubu | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Proses Hassasiyet Seviyesi (PSL) | R7 ECA/IPC/JEDEC J-STD-075 uyarınca |
Malzeme (parça) | Sıvı Kristal Polimer (LCP) |
---|---|
Renk (parça) | Siyah |
Malzeme (kontaklar) | Pirinç |
Yüzey (kontaklar) | Ni üzerinde Au Eşleşme tarafı |
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı | V-0 |
RoHS | muafiyete uygun |
RoHS muafiyetleri | 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı |
ELV durumu | muafiyete uygun |
Çin RoHS | 50 |
REACH Annex XVII maddeleri | İçermez |
REACH ANNEX XIV maddeleri | İçermez |
REACH SVHC maddeleri | Evet |
REACH SVHC maddeleri | Kurşun |
ECHA SCIP numarası | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
California Önerme 65 madde | Evet |
California Önerme 65 madde | Kurşun |
Nikel | |
Naftalin | |
Demir yolu araçlarında yangından korunma | EN 45545-2 (2020-08) |
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik | R26 |
Özellikler | IEC 61076-2-109 |
---|
Ambalaj boyutu | 60 |
---|---|
Net ağırlık | 9,8 g |
Menşei ülkesi | Çin |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140228887 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 PCB connector (board connector) |
Önceki
Sonraki