M12 housing female backmounting packed
Ürün No.: 21 03 301 2000
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
M12 housing female backmounting packed
Ürün No.: 21 03 301 2000
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Aksesuarlar |
---|---|
Seri | Yuvarlak konnektörler M12 |
Aksesuar tipi | Muhafaza |
Aksesuarın açıklaması | arkadan montaj için |
Soket tipi | Dişi |
---|---|
Kilitleme tipi | Vidalı kilitleme |
Sıkma torku | 2 Nm Kilit somunu |
---|---|
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP65 / IP67 birleştirme durumu |
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
Nikel | |
Demir yolu araçlarında yangından korunma | EN 45545-2 (2020-08) |
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik | R26 |
PROFINET | Evet |
---|
Ambalaj boyutu | 10 |
---|---|
Net ağırlık | 14 g |
Menşei ülkesi | Romanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85389099 |
GTIN | 5713140137523 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Önceki
Sonraki