M12-PCB-SMT-2PC-4P-DCOD-F-STR-SHLD
Ürün No.: 21 03 381 2404
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
M12-PCB-SMT-2PC-4P-DCOD-F-STR-SHLD
Ürün No.: 21 03 381 2404
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Konnektörler |
---|---|
Seri | Yuvarlak konnektörler M12 |
Eleman | PCB adaptörü |
Teknik özellikler | Düz |
Sonlandırma yöntemi | Yeniden akış lehimleme sonlandırma (SMT) |
---|---|
Soket tipi | Dişi |
Koruma | Ekranlı |
Kontak sayısı | 4 |
Kodlama | D kodlaması |
Ayrıntılar | Muhafazaları ayrı olarak sipariş edin |
Nominal akım | 4 A |
---|---|
Çalışma Gerilimi | 250 V |
Kirlilik derecesi | 3 |
İletim özellikleri | Cat. 5 100 MHz'e kadar Sınıf D |
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Yalıtım direnci | >108 Ω |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +85 °C |
Eşleşme döngüsü | ≥ 100 |
Malzeme (parça) | Sıvı Kristal Polimer (LCP) |
---|---|
Malzeme (kontaklar) | Bakır alaşımı |
Yüzey (kontaklar) | Ni üzerinde Au Eşleşme tarafı |
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı | V-0 |
RoHS | muafiyete uygun |
RoHS muafiyetleri | 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı |
ELV durumu | muafiyete uygun |
Çin RoHS | 50 |
REACH Annex XVII maddeleri | İçermez |
REACH ANNEX XIV maddeleri | İçermez |
REACH SVHC maddeleri | Evet |
REACH SVHC maddeleri | Kurşun |
ECHA SCIP numarası | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
California Önerme 65 madde | Evet |
California Önerme 65 madde | Kurşun |
Nikel |
Özellikler | IEC 61076-2-101 |
---|
Ambalaj boyutu | 25 |
---|---|
Net ağırlık | 2,31 g |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140228788 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 PCB connector (board connector) |
Önceki
Sonraki