M12 Cat6A receptacle angl. female back
Ürün No.: 21 03 381 4809
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
M12 Cat6A receptacle angl. female back
Ürün No.: 21 03 381 4809
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Konnektörler |
---|---|
Seri | Yuvarlak konnektörler M12 |
Eleman | PCB adaptörü |
Teknik özellikler | Açılı |
muhafaza dahil | |
arkadan montaj için |
Sonlandırma yöntemi | Reflow lehimleme sonlandırması (THR) |
---|---|
Soket tipi | Dişi |
Koruma | Ekranlı |
Kontak sayısı | 8 |
Kodlama | X kodlu |
Kilitleme tipi | Vidalı kilitleme |
Nominal akım | 0,5 A |
---|---|
Çalışma Gerilimi | 50 V |
Nominal darbe gerilimi | 0,8 kV |
Kirlilik derecesi | 3 |
İletim özellikleri | Cat. 6A Sınıf EA 500 MHz'e kadar |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Yalıtım direnci | >108 Ω |
Kontak direnci | ≤ 10 mΩ |
Sıkma torku | 2 Nm Kilit somunu |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +85 °C |
Eşleşme döngüsü | ≥ 100 |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP65 / IP67 birleştirme durumu |
Yalıtım grubu | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Malzeme (parça) | Sıvı Kristal Polimer (LCP) |
---|---|
Malzeme (kontaklar) | Bakır alaşımı |
Yüzey (kontaklar) | Ni üzerinde Au Eşleşme tarafı |
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Çinko döküm |
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı | V-0 |
RoHS | muafiyete uygun |
RoHS muafiyetleri | 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı |
ELV durumu | muafiyete uygun |
Çin RoHS | 50 |
REACH Annex XVII maddeleri | İçermez |
REACH ANNEX XIV maddeleri | İçermez |
REACH SVHC maddeleri | Evet |
REACH SVHC maddeleri | Kurşun |
ECHA SCIP numarası | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
California Önerme 65 madde | Evet |
California Önerme 65 madde | Kurşun |
Nikel | |
Naftalin | |
Demir yolu araçlarında yangından korunma | EN 45545-2 (2020-08) |
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik | R26 |
Özellikler | IEC 61076-2-109 |
---|---|
UL / CSA | |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 20 g |
Menşei ülkesi | Romanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140228337 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 PCB connector (board connector) |
Önceki
Sonraki