Han PP Power L cover device IP65 100pcs
Ürün No.: 09 35 004 5402 XL
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Han PP Power L cover device IP65 100pcs
Ürün No.: 09 35 004 5402 XL
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Aksesuarlar |
---|---|
Seri | Han® PushPull (V14) |
Tanımlama | Power L |
Aksesuar tipi | Toz koruma kapağı |
Aksesuarın açıklaması | cihaz tarafı için |
Sabitleme kablolu |
Eşleşme döngüsü | ≥ 100 |
---|---|
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP65 |
IP67 |
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
Ambalaj boyutu | 100 |
---|---|
Net ağırlık | 6,54 g |
Menşei ülkesi | Vietnam |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85389099 |
GTIN | 5713140235854 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Cap for industrial connectors |
Önceki
Sonraki