Han-Modular Switch US4
Ürün No.: 09 80 113 0400
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Han-Modular Switch US4
Ürün No.: 09 80 113 0400
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Modüller |
---|---|
Seri | Han-Modular® |
Tanımlama | Han-Smart® |
Modül türü | Switch US4 |
Modülün boyutu | Çift modül |
Ethernet Türü | Full Gigabit Ethernet |
Soket tipi | Dişi |
---|---|
Toplam bağlantı noktası sayısı | 4 |
Anahtarlama teknolojisi | Store and Forward |
Cut Through | |
Çerçeve boyutu | 10 kB |
Engellemesiz | Evet |
Hizmet kalitesi | Evet |
Enerji Verimli Ethernet | Evet |
Arıza tespit ekranı | Bağlantı (Link) |
Veri transferi (Act) | |
Veri iletimi hızı | |
Güç Kaynağı |
Nominal gerilim | 24 V DC |
---|---|
İzin verilen gerilim | 12 ... 30 V DC |
Darbe koruması | Evet |
İşletme akımı | 110 mA @ 24 V DC |
Sonlandırma yöntemi | Takılabilir vidalı kontak |
İletim özellikleri | Cat. 5 100 MHz'e kadar Sınıf D |
---|---|
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
İşletme sıcaklığı | -40 ... +70 °C |
Depolama sıcaklığı | -40 ... +85 °C |
Bağıl nem | 30 ... 95 % Yoğuşmasız |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP30 birleştirme durumu |
Malzeme (parça) | Polikarbonat (PC) |
---|---|
Renk (parça) | RAL 7032 (çakıl grisi) |
Uzunluk | 86,9 mm |
Genişlik | 34,4 mm |
Yükseklik | 29,4 mm |
RoHS | uyumlu |
ELV durumu | uyumlu |
Çin RoHS | e |
REACH Annex XVII maddeleri | İçermez |
REACH ANNEX XIV maddeleri | İçermez |
REACH SVHC maddeleri | İçermez |
California Önerme 65 madde | İçermez |
Özellikler | EN 55022 Radyo bozulma özellikleri |
---|---|
EN 61000-4-2 Elektrostatik boşalma (ESD) | |
EN 61000-4-3 Elektromanyetik alan | |
EN 61000-4-4 Hızlı voltaj değişiklikleri (patlama) | |
EN 61000-4-5 Darbe gerilimi | |
EN 61000-4-6 iletilen parazitler | |
EN 61000-6-4 emisyon standardı | |
IEC 60068-2-6 Titreşim (sinüzoidal) | |
IEC 60068-2-27 Darbe | |
IEEE 802.3 |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 99,9 g |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85176200 |
GTIN | 5713140185081 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440218 Module for industrial connectors (data) |
Önceki
Sonraki