Ha-VIS eCon 3041GBT-AF
Ürün No.: 24 03 404 1200
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Ha-VIS eCon 3041GBT-AF
Ürün No.: 24 03 404 1200
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Seri | Ha-VIS eCon 3000 |
---|---|
Eleman | Endüstriyel Ethernet Switch'ler |
Teknik özellikler | Yönetilmeyen |
Ethernet Türü | Full Gigabit Ethernet |
Toplam bağlantı noktası sayısı | 5 |
---|---|
Sabitleme | EN 60715'e uygun olarak 35 mm DIN rayı |
Anahtarlama teknolojisi | Store and Forward |
Çerçeve boyutu | 10 kB |
MAC tablo boyutu | 8k Girdiler |
Paket arabellek boyutu | 1 Megabit |
Engellemesiz | Evet |
Hizmet kalitesi | Evet |
Enerji Verimli Ethernet | Evet |
Akış kontrolü | Kapalı |
Sinyal kontağı | Hayır |
PoE işlevselliği | Hayır |
Jumbo çerçeve desteği | Evet |
Paket içeriği | Güç kaynağı için takılabilir vidalı kontak |
Montaj talimatları |
Nominal gerilim | 24 V DC |
---|---|
48 V DC | |
İzin verilen gerilim | 9 ... 60 V DC |
Darbe koruması | Evet |
İşletme akımı | <155 mA @ 24 V DC |
<81 mA @ 48 V DC | |
Besleme devresi | SELV (Circuit Breaker 10 A) |
Başlangıç akımı | <1,6 A @ 24 V DC |
<3,2 A @ 48 V DC | |
Aşırı akım koruması | 12 A Girişte |
Güç tüketimi | <3,72 W @ 24 V DC |
Sonlandırma yöntemi | Takılabilir vidalı kontak |
Kontak sayısı | 3 |
İletken kesiti | 0,08 ... 2,5 mm² |
İletken kesiti | AWG 28 ... AWG 12 |
Kablo işlev şeması | + / - / FE |
Ters polarite koruması | Evet |
İşletme sıcaklığı | -40 ... +70 °C |
---|---|
Depolama sıcaklığı | -40 ... +85 °C |
Bağıl nem | 0 ... 95 % Yoğuşmasız (çalışma) |
0 ... 95 % Yoğuşmasız (depolama/taşıma) | |
Hava basıncı | ≥795 hPa ≈ 2000 m |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP30 birleştirme durumu |
MTBF | ≈ 2150.000 h |
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports) | 4 |
---|---|
İletim standartları | 10BASE-Te |
100BASE-TX EEE | |
1000BASE-T EEE | |
Otomatik anlaşma | Evet |
Otomatik kutuplaşma | Evet |
Auto-MDI(X) | Evet |
İletim fizikleri | Twisted Pair Cat. 5 |
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1.000 Mbit/s | |
İletim uzunluğu | 100 m |
1000 Mbit/s (SC-Ports, LX) | 1 |
---|---|
İletim standartları | 1000BASE-LX |
Fiber | Tekli mod |
Sonlandırma yöntemi | SC duplex |
Dişi | |
İletim fizikleri | FO |
Dalga boyu | 1.310 nm |
Veri oranı | 1.000 Mbit/s |
İletim uzunluğu | 10 km |
Çıkış gücü | -9,5 ... -3 dBm |
Giriş gücü | -21 |
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Alüminyum (anodize) |
---|---|
Çelik sac (toz boya kaplamalı) | |
Uzunluk | 107,5 mm |
Genişlik | 25 mm |
Yükseklik | 142 mm |
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
California Önerme 65 madde | Nikel |
Özellikler | EN 55022 Radyo bozulma özellikleri |
---|---|
EN 61000-4-2 Elektrostatik boşalma (ESD) | |
EN 61000-4-3 Elektromanyetik alan | |
EN 61000-4-4 Hızlı voltaj değişiklikleri (patlama) | |
EN 61000-4-5 Darbe gerilimi | |
EN 61000-4-6 iletilen parazitler | |
EN 61000-6-4 emisyon standardı | |
IEC 60068-2-6 Titreşim (sinüzoidal) | |
IEEE 802.3 | |
UL / CSA | |
Onaylar | CE |
DNV GL | |
FCC | Evet |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 474 g |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85176200 |
GTIN | 5713140148338 |
ETIM | EC000734 |
eCl@ss | 19170130 Network switch (general application) |
Önceki
Sonraki