Ha-VIS eCon 2050GX-I-AWT
Ürün No.: 24 14 405 0002
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Ha-VIS eCon 2050GX-I-AWT
Ürün No.: 24 14 405 0002
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Seri | Ha-VIS eCon 2000 |
---|---|
Tanımlama | Advanced |
Eleman | Endüstriyel Ethernet Switch'ler |
Teknik özellikler | Yönetilmeyen |
Ethernet Türü | Full Gigabit Ethernet |
Toplam bağlantı noktası sayısı | 5 |
---|---|
Sabitleme | Duvara montaj düz |
Anahtarlama teknolojisi | Store and Forward |
Çerçeve boyutu | 10 kB |
MAC tablo boyutu | 8k Girdiler |
MAC–adres filtresi | LLDP ve PROFINET PTCP Gecikmesi (01-80-C0-00-00-0E) engellendi |
Paket arabellek boyutu | 4 Megabit |
Engellemesiz | Evet |
Hizmet kalitesi | Evet |
Akış kontrolü | Kapalı |
Sinyal kontağı | Hayır |
PoE işlevselliği | Hayır |
Jumbo çerçeve desteği | Evet |
PCB'nin uyumlu kaplaması | Evet |
Uygulama Alanı | İç ortam kullanımı |
Paket içeriği | Güç kaynağı için takılabilir ve vidalanabilir basmalı kontak |
Montaj talimatları |
Nominal gerilim | 24 V DC |
---|---|
48 V DC | |
İzin verilen gerilim | 9 ... 60 V DC |
Darbe koruması | Evet |
İşletme akımı | 130 mA @ 24 V DC |
70 mA @ 48 V DC | |
Besleme devresi | SELV (Circuit Breaker 10 A) |
Başlangıç akımı | 1,2 A @ 24 V DC |
2,7 A @ 48 V DC | |
Aşırı akım koruması | 4 A Girişte |
Güç tüketimi | 3,1 W @ 24 V DC |
3,4 W @ 48 V DC | |
Sonlandırma yöntemi | Güç kaynağı için takılabilir ve vidalanabilir basmalı kontak |
Kontak sayısı | 3 |
İletken kesiti | 0,14 ... 1,5 mm² |
İletken kesiti | AWG 30 ... AWG 14 |
Kablo işlev şeması | + / - / FE |
Ters polarite koruması | Evet |
İşletme sıcaklığı | -40 ... +70 °C |
---|---|
Depolama sıcaklığı | -40 ... +85 °C |
Bağıl nem | 0 ... 95 % Yoğuşmasız (çalışma) |
0 ... 95 % Yoğuşmasız (depolama/taşıma) | |
Hava basıncı | ≥795 hPa ≈ 2000 m |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP30 birleştirme durumu |
10/100/1000 Mbit/s (ix Industrial<sup>®</sup>-Ports) | 5 |
---|---|
İletim standartları | 10BASE-T |
100BASE-TX | |
1000BASE-T | |
Otomatik anlaşma | Evet |
Otomatik kutuplaşma | Evet |
Auto-MDI(X) | Evet |
İletim fizikleri | Twisted Pair Cat. 5 |
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1.000 Mbit/s | |
İletim uzunluğu | 100 m |
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Alüminyum (anodize) |
---|---|
Uzunluk | 24 mm |
Genişlik | 80,4 mm |
Yükseklik | 113 mm |
Özellikler | EN 61000-6-1 EMC Parazit bağışıklığı |
---|---|
EN 61000-6-2 EMC Parazit bağışıklığı | |
EN 55024 EMC Parazit bağışıklığı | |
EN 61000-4-2 Elektrostatik boşalma (ESD) | |
EN 61000-4-3 Elektromanyetik alan | |
EN 61000-4-4 Hızlı voltaj değişiklikleri (patlama) | |
EN 61000-4-6 iletilen parazitler | |
EN 61000-6-4 emisyon standardı | |
EN 55032 emisyon standardı | |
FCC 47 FCR Part 15 | |
IEC 60721-3-3 Mekanik stabilite (sınıf 3M4) | |
IEC 60068-2-6 Titreşim (sinüzoidal) | |
IEC 60068-2-27 Darbe | |
IEEE 802.3 | |
IEC 61076-3-124 Tip A | |
UL / CSA | UL hazırlık aşamasında |
Onaylar | CE |
DNV GL hazırlık aşamasında | |
E1 hazırlık aşamasında | |
PROFINET | Evet |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 169 g |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85176200 |
GTIN | 5713140194960 |
ETIM | EC000734 |
eCl@ss | 19170130 Network switch (general application) |
Önceki
Sonraki