Ha-VIS MK3000 S790
Ürün No.: 24 98 100 0013
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Ha-VIS MK3000 S790
Ürün No.: 24 98 100 0013
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Aksesuarlar |
---|---|
Seri | Ha-VIS MK3000 |
Aksesuar tipi | S7 profil rayı |
Aksesuarın açıklaması | 90 mm |
Malzeme (aksesuarlar) | Alüminyum |
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
Net ağırlık | 105 g |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85177000 |
GTIN | 5713140148864 |
ETIM | EC000213 |
eCl@ss | 19179090 Network technology (computer communication, parts, unspecified) |
Önceki
Sonraki