Ha-VIS FE SFP Transceiver MM L2
Ürün No.: 20 76 000 0300
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Ha-VIS FE SFP Transceiver MM L2
Ürün No.: 20 76 000 0300
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Aksesuarlar |
---|---|
Seri | Ha-VIS SFP |
Aksesuar tipi | Alıcı-verici |
Aksesuarın açıklaması | Çok modlu |
Ethernet Türü | Hızlı Ethernet |
Kablo uzunluğu | 2.000 m |
---|
Veri oranı | 155 Mbit/s |
---|---|
İşletme sıcaklığı | -40 ... +85 °C |
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
Onaylar | CE |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 15 g |
Menşei ülkesi | Tayvan |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85367000 |
GTIN | 5713140134522 |
ETIM | EC001467 |
eCl@ss | 27060314 Network adapter |
Önceki
Sonraki