HYBRID OUTDOOR CABLE AWG26/7,30M,RING
Ürün No.: 33 57 851 0300 001
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
HYBRID OUTDOOR CABLE AWG26/7,30M,RING
Ürün No.: 33 57 851 0300 001
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Sistem kablajı |
---|---|
Eleman | Toplu kablolar |
Teknik özellikler | Monte edilmemiş |
Kablo tipi | Hibrit kablo (bakır/bakır) |
Kablo uzunluğu | 30 m |
---|---|
Damar yapısı | 4x 2x AWG 26/7 |
3x 2,5 mm² |
İletim özellikleri | Cat. 5e 100 MHz'e kadar Sınıf D |
---|---|
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
Kablo Çapı | 12 mm |
Minimum bükülme yarıçapı | 10x Kablo çapı (tekrarlanan bükme) |
5x Kablo çapı (tekil bükme) |
Malzeme (kablo) | PVC |
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
Net ağırlık | 6.969 g |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85447000 |
GTIN | 5713140273962 |
ETIM | EC001579 |
eCl@ss | 27060501 Hybrid cable |
Önceki
Sonraki