HYBRID KABEL 2xFO MM,20M,RING
Ürün No.: 33 57 851 0200 002
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
HYBRID KABEL 2xFO MM,20M,RING
Ürün No.: 33 57 851 0200 002
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Sistem kablajı |
---|---|
Eleman | Toplu kablolar |
Teknik özellikler | Monte edilmemiş |
Kablo tipi | Hibrit kablo (bakır/Fiber Optik) |
Kablonun açıklaması | Çok modlu |
Kablo uzunluğu | 20 m |
---|---|
Damar yapısı | 2x G50 / 125 µm |
3x 2,5 mm² |
Kablo Çapı | 12,6 mm |
---|---|
Minimum bükülme yarıçapı | 10x Kablo çapı (tekrarlanan bükme) |
5x Kablo çapı (tekil bükme) |
Malzeme (kablo) | PVC |
---|---|
Renk (kablo) | Siyah |
RoHS | muafiyete uygun |
RoHS muafiyetleri | 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı |
ELV durumu | muafiyete uygun |
Çin RoHS | 50 |
REACH Annex XVII maddeleri | İçermez |
REACH ANNEX XIV maddeleri | İçermez |
REACH SVHC maddeleri | Evet |
REACH SVHC maddeleri | Kurşun |
California Önerme 65 madde | Evet |
California Önerme 65 madde | Kurşun |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 4.400 g |
Net ağırlık | 217 g/m |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85447000 |
GTIN | 5713140274037 |
ETIM | EC001579 |
eCl@ss | 27060501 Hybrid cable |
Önceki
Sonraki