HPP V4 EI-PFT metal housing with clip
Ürün No.: 09 45 595 0031
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
HPP V4 EI-PFT metal housing with clip
Ürün No.: 09 45 595 0031
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Konnektörler |
---|---|
Seri | HARTING PushPull (V4) |
Seyyar gövde/muhafaza tipi | Makine tipi muhafaza |
Seyyar gövde/muhafaza açıklaması | Easy Install |
Tahta kilitleri ile | |
Entegre contalı |
Kilitleme tipi | PushPull |
---|
Eşleşme döngüsü | ≥ 750 |
---|---|
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP65 |
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Çinko döküm |
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
Nikel |
Özellikler | IEC 61076-3-106 Varyant 4 (V4) |
---|---|
UL / CSA | |
Ambalaj boyutu | 10 |
---|---|
Net ağırlık | 22,8 g |
Menşei ülkesi | Romanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85389099 |
GTIN | 5713140061736 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Shell for industrial connectors |
Önceki
Sonraki