HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR yellow
Ürün No.: 09 45 600 0600 0101
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR yellow
Ürün No.: 09 45 600 0600 0101
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Sistem kablajı |
---|---|
Eleman | Toplu kablolar |
Teknik özellikler | Monte edilmemiş |
Kablo tipi | Bakır kablo (yuvarlak) |
Kabloya yazdırma | HARTING INDUSTRIAL CABLE S/FTP CAT 6A PUR 4x2xAWG26/7 E333435 AWM STYLE 21815 80°C 300V 094560006000101 "year/internal order number" "sequential length in metres" |
Damar sayısı | 8 |
---|---|
Damar yapısı | 4x 2x AWG 26/7 |
Koruma | Ekranlı |
İletim özellikleri | Cat. 6A Sınıf EA 500 MHz'e kadar |
---|---|
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +80 °C taşındı |
-40 ... +80 °C etkilenmemiş | |
Kablo Çapı | 6,7 mm ± 0,3 mm |
Minimum bükülme yarıçapı | 5x Kablo çapı (tekil bükme) |
10x Kablo çapı (tekrarlanan bükme) |
Malzeme (kablo) | PUR (poliüretan) |
---|---|
Renk (kablo) | Sarı |
RoHS | uyumlu |
ELV durumu | uyumlu |
Çin RoHS | e |
REACH Annex XVII maddeleri | İçermez |
REACH ANNEX XIV maddeleri | İçermez |
REACH SVHC maddeleri | İçermez |
Özellikler | UN/ECE-R 118 Demir yolu taşıtları için yangından korunma |
---|
Ambalaj boyutu | 1.000 |
---|---|
Net ağırlık | 62,24 g |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85444920 |
GTIN | 5713140570894 |
ETIM | EC003249 |
eCl@ss | 27061801 Data and communication cable (copper) |
Önceki
Sonraki