HAR SERCOS III Typ B 4xAWG22/7 PVC
Ürün No.: 09 45 600 0102 0500
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
HAR SERCOS III Typ B 4xAWG22/7 PVC
Ürün No.: 09 45 600 0102 0500
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Sistem kablajı |
---|---|
Eleman | Toplu kablolar |
Teknik özellikler | Monte edilmemiş |
Kablo tipi | Bakır kablo (yuvarlak) |
Kablonun açıklaması | Alev geciktirici |
Güneş ışığına dayanıklı |
Damar sayısı | 4 |
---|---|
Damar yapısı | 4x AWG 22/7 |
İletim özellikleri | Cat. 5 100 MHz'e kadar Sınıf D |
---|---|
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +70 °C |
-20 ... +60 °C Serme sırasında | |
-50 ... +70 °C depolama/taşıma | |
Minimum bükülme yarıçapı | 5x Kablo çapı (tekrarlanan bükme) |
3x Kablo çapı (tekil bükme) | |
Burulma dayanımı | ≥ 10.000 @ torsiyon açısı= ±180°/m |
İletken direnci @ 20 °C | ≤120 Ω/km |
Malzeme (kablo) | PVC |
---|---|
Renk (kablo) | Kırmızı |
RoHS | uyumlu |
ELV durumu | uyumlu |
Çin RoHS | e |
REACH Annex XVII maddeleri | İçermez |
REACH ANNEX XIV maddeleri | İçermez |
REACH SVHC maddeleri | İçermez |
Özellikler | EN 13602 |
---|---|
UL 1685 | |
UL 1581 | |
UL style 21695 | |
PROFINET | Evet |
Ambalaj boyutu | 1.000 |
---|---|
Net ağırlık | 66 g |
Net ağırlık | 68 g/m |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85444995 |
GTIN | 5713140571136 |
ETIM | EC003249 |
eCl@ss | 27061801 Data and communication cable (copper) |
Önceki
Sonraki