HAR PROFINET Typ R 4xAWG22/19 PUR
Ürün No.: 09 45 600 0101 0401
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
HAR PROFINET Typ R 4xAWG22/19 PUR
Ürün No.: 09 45 600 0101 0401
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Sistem kablajı |
---|---|
Eleman | Toplu kablolar |
Teknik özellikler | Monte edilmemiş |
Kablo tipi | Bakır kablo (yuvarlak) |
Kablonun açıklaması | Tip R |
Alev geciktirici | |
Yağa dayanıklı | |
Halojensiz | |
Kabloya yazdırma | HARTING INDUSTRIAL ETHERNET CABLE PROFINET ROBOTIC CAT 5 22AWG AWM 21329 80°C 600V 094560001010401 "sequential length in meters" x "year/internal order number" HARTING-LOGO" |
Damar sayısı | 4 |
---|---|
Damar yapısı | 4x AWG 22/19 |
Çalışma Gerilimi | 600 V |
---|---|
İletim özellikleri | Cat. 5 100 MHz'e kadar Sınıf D |
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +80 °C etkilenmemiş |
-20 ... +80 °C taşındı | |
Kablo Çapı | 6,3 ... 6,7 mm |
Minimum bükülme yarıçapı | 5x Kablo çapı (tekil bükme) |
Sürükleme zinciri uyumlu | Evet |
Bükme döngüleri | ≥ 5.000.000 @ Bükülme yarıçapı = 75 mm @ uzunluk ≤ 5 m @ hız ≤ 5 m/s @ ivme ≤ 20 m/s² |
Alternatif bükülme döngüleri (tic-toc testi) | 1.000.000 @ Bükülme yarıçapı = 75 mm |
Burulma dayanımı | ≥ 5.000.000 @ torsiyon açısı= ±180° @ 1m |
Test gerilimi U<sub>r.m.s.</sub> | 2 kV Kablo / kablo / ekranlama |
İletken direnci @ 20 °C | ≤120 Ω/km |
Yalıtım direnci @ 20 °C | ≥ 500 MΩ x km |
Sinyal çalışma süresi @ 20 °C | ≤ 5,3 ns/m |
Empedans @ 100 MHz | 100 Ω ±5 |
Malzeme (kablo) | PUR (poliüretan) |
---|---|
Renk (kablo) | Yeşil |
RoHS | uyumlu |
ELV durumu | uyumlu |
Çin RoHS | e |
REACH Annex XVII maddeleri | İçermez |
REACH ANNEX XIV maddeleri | İçermez |
REACH SVHC maddeleri | İçermez |
California Önerme 65 madde | İçermez |
Özellikler | IEC 60332-1-2 Alev geciktirme |
---|---|
IEC 61034 Duman yoğunluğu | |
EN 60811-404 Yağ dayanıklılığı | |
IEC 60754-1 Halojen içermemezlik | |
RoHS 2011/65/EU | |
UL / CSA | AWM21329 (80°C/600V) |
PROFINET | Evet |
Ambalaj boyutu | 2.000 |
---|---|
Menşei ülkesi | İtalya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85444920 |
GTIN | 5713140571181 |
eCl@ss | 27061801 Data and communication cable (copper) |
Önceki
Sonraki