HAR PROFINET Typ A 4xAWG22/1 PVC 500m
Ürün No.: 09 45 600 0110
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
HAR PROFINET Typ A 4xAWG22/1 PVC 500m
Ürün No.: 09 45 600 0110
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Sistem kablajı |
---|---|
Eleman | Toplu kablolar |
Teknik özellikler | Monte edilmemiş |
Kablo tipi | Bakır kablo (yuvarlak) |
Kablonun açıklaması | Alev geciktirici |
Büyük ölçüde yağa dayanıklı | |
Güneş ışığına dayanıklı | |
Kabloya yazdırma | HARTING INDUSTRIAL ETHERNET STANDARD CABLE CAT 5 PLUS x 22AWG (SHIELDED) (UL) E333432 VERIFIED CAT 5E CMG 75°C or PLTC or AWM 21694 600V FT4 SUN RES x 094560001000100 "Metermarkierung" "Jahr/Auftragnummer""HARTING-LOGO" |
Özellikler | Kalıcı kurulum için uygundur |
Kablo uzunluğu | 500 m |
---|---|
Damar sayısı | 4 |
Damar yapısı | 4x AWG 22/1 |
İletim özellikleri | Cat. 5 100 MHz'e kadar Sınıf D |
---|---|
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +75 °C etkilenmemiş |
-20 ... +60 °C taşındı | |
Kablo Çapı | 6,3 ... 6,7 mm |
Minimum bükülme yarıçapı | 7,5x Kablo çapı (tekrarlanan bükme) |
3x Kablo çapı (tekil bükme) | |
Gerilme direnci | ≤150 N |
Test gerilimi U<sub>r.m.s.</sub> | 2 kV Kablo / kablo / ekranlama |
Kuplaj zayıflaması @ 20 °C / 10 MHz | 10 mΩ/m |
İletken direnci @ 20 °C | ≤115 Ω/km |
Yalıtım direnci @ 20 °C | ≥ 500 MΩ x km |
Sinyal çalışma süresi @ 20 °C | ≤ 5,3 ns/m |
Empedans @ 100 MHz | 100 Ω ±5 % |
Malzeme (kablo) | PVC |
---|---|
Renk (kablo) | Yeşil |
RoHS | uyumlu |
ELV durumu | uyumlu |
Çin RoHS | e |
REACH Annex XVII maddeleri | İçermez |
REACH ANNEX XIV maddeleri | İçermez |
REACH SVHC maddeleri | İçermez |
California Önerme 65 madde | İçermez |
Özellikler | ISO/IEC 11801 |
---|---|
EN 50173 | |
IEC 24702 | |
EN 50173-3 | |
EN 50288-2-1 | |
IEC 61156-5 | |
IEC 60332-1-2 Alev geciktirme | |
UL 1581 | |
UN/ECE-R 118 Demir yolu taşıtları için yangından korunma | |
UL / CSA | UL 444 DUZX.E333432 |
PROFINET | Evet |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 4 g |
Net ağırlık | 66 g/m |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85442000 |
GTIN | 5713140061781 |
ETIM | EC003249 |
eCl@ss | 27061801 Data and communication cable (copper) |
Önceki
Sonraki